Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HPK-63XC10 |
HPK-63XM12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montageabschnitt, Bohrungsbearbeitung | Rundes Loch Durchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Rundes Loch (Durchgangsbohrung) | 10 | ||
17.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | - |
Loading...
Mit Handrad | Gerändelt | Außendurchmesser des Griffs(Ø) | 63 | Griff, Material | Phenol |
---|---|---|---|---|---|
Handgriff | No (keine Montagebohrung für Griff) | Griff, Oberfläche | NA | Dicke des Griffs(mm) | 30 |
Montageabschnitt Außendurchmesser(mm) | 20 | Befestigungsschraube, Planfläche | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montageabschnitt, Bohrungsbearbeitung
Rundes Loch Durchmesser(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften