Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HAG-100XB12 |
HAG-100XC12 |
HAG-125XB14 |
HAG-125XC14 |
HAG-160XB17 |
HAG-160XC17 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montageabschnitt, Bohrungsbearbeitung | Dicke des Griffs (mm) | Montageabschnitt Außendurchmesser (mm) | Rundes Loch Durchmesser (mm) | Vierkantloch Durchmesser (mm) | Wenderadius (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.99 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Quadratische Bohrung | 30 | 27 | - | 12 | 111.5 | ||
111.62 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Rundes Loch (Durchgangsbohrung) | 30 | 27 | 12 | - | 111.5 | ||
134.91 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Quadratische Bohrung | 36 | 32 | - | 14 | 136.5 | ||
125.27 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Rundes Loch (Durchgangsbohrung) | 36 | 32 | 14 | - | 136.5 | ||
147.18 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Quadratische Bohrung | 40 | 35 | - | 17 | 173 | ||
137.41 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Rundes Loch (Durchgangsbohrung) | 40 | 35 | 17 | - | 173 |
Loading...
Mit Handrad | Sich drehende Kurbelgriffe | Griff, Material | EN AC-46200 Äquiv. | Handgriff | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
Griff, Ausführung | Typ der Biegung | Griff, Oberfläche | Pulverbeschichtung | Griffmaterial | Phenol |
Griffoberfläche | NA | Befestigungsschraube, Planfläche | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montageabschnitt, Bohrungsbearbeitung
Dicke des Griffs(mm)
Montageabschnitt Außendurchmesser(mm)
Rundes Loch Durchmesser(mm)
Vierkantloch Durchmesser(mm)
Wenderadius(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften