Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LNN-63XM8 |
LNN-80XM10 |
LNN-100XM12 |
LNN-125XM16 |
LNN-160XM20 |
LNNS-63XM8 |
LNNS-80XM10 |
LNNS-100XM12 |
LNNS-125XM16 |
LNNS-160XM20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Drehradius R (mm) | Werkstoff Grundkörper | Montageabschnitt, Material | Montageabschnitts-Ø M | Montageabschnitt, Länge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 63 | [Stahl] EN 1.1141 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1141 Äquiv. | 8 | 12.5 | |
10.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 80 | [Stahl] EN 1.1141 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1141 Äquiv. | 10 | 15 | |
13.42 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 100 | [Stahl] EN 1.1141 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1141 Äquiv. | 12 | 19 | |
20.28 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 125 | [Stahl] EN 1.1141 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1141 Äquiv. | 16 | 25 | |
32.31 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 160 | [Stahl] EN 1.1141 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1141 Äquiv. | 20 | 31 | |
23.97 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 63 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4306 Äquiv.) | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4306 Äquiv.) | 8 | 12.5 | |
29.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 80 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4306 Äquiv.) | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4306 Äquiv.) | 10 | 15 | |
39.14 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 100 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4306 Äquiv.) | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4306 Äquiv.) | 12 | 19 | ||
76.98 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 125 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4306 Äquiv.) | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4306 Äquiv.) | 16 | 25 | ||
124.62 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 160 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4306 Äquiv.) | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4306 Äquiv.) | 20 | 31 |
Loading...
Anwendung | Controller Hebel | Ausführung, Betrieb | NA | Betriebsrichtung | Horizontal |
---|---|---|---|---|---|
Form | L-Form | L-förmige Klemmhebel-Form | Ohne Gewindestift | Montageabschnitt, Ausführung | Innengewinde |
Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Sandgestrahlt | Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung | NA | Abstand, Einstellschraube | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Drehradius R(mm)
Werkstoff Grundkörper
Montageabschnitt, Material
Montageabschnitts-Ø M
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften