Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GMP-13XM6 |
GMP-14XM6 |
GMP-16XM6 |
GMPS-13XM6 |
GMPS-14XM6 |
GMPS-16XM6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff Montagebereich | Oberflächenbehandlung des Montagebereichs | Gesamtlänge (mm) | Griff Dicke (mm) | Griff Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | - | Brüniert | 18.8 | 13 | 18.8 | |
7.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | - | Brüniert | 20.8 | 14 | 20.8 | |
7.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | - | Brüniert | 23.8 | 16 | 23.8 | ||
8.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | NA | 18.8 | 13 | 18.8 | |
8.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | NA | 20.8 | 14 | 20.8 | |
8.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | NA | 23.8 | 16 | 23.8 |
Loading...
Ausführung | Drehgriffe | Form | Stabausführung (gerade) | Griffmaterial | Nylon 6 |
---|---|---|---|---|---|
Griffoberfläche | NA | Befestigungsmethode | Außengewinde | Gewindenenn-Ø | M6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Montagebereich
Oberflächenbehandlung des Montagebereichs
Gesamtlänge(mm)
Griff Dicke(mm)
Griff Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften