Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff Montagebereich | Oberflächenbehandlung des Montagebereichs | Befestigungsmethode | Gewindenenn-Ø | Griff Dicke (mm) | Griff Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.18 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | Innengewinde | M5 | 18 | 50 | |
4.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | Innengewinde | M6 | 19 | 65 | |
5.25 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | Innengewinde | M8 | 24 | 80 | |
6.11 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | Innengewinde | M10 | 24 | 80 | |
6.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | Innengewinde | M10 | 28 | 95 | ||
7.35 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | Innengewinde | M12 | 28 | 95 | |
3.58 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | NA | Innengewinde | M5 | 18 | 50 | ||
5.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | NA | Innengewinde | M6 | 19 | 65 | |
6.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | NA | Innengewinde | M8 | 24 | 80 | ||
8.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | NA | Innengewinde | M10 | 24 | 80 | ||
9.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | NA | Innengewinde | M10 | 28 | 95 | ||
4.59 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | Brüniert | Außengewinde | M5 | 18 | 50 | |
5.05 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | Brüniert | Außengewinde | M6 | 19 | 65 | |
5.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | - | Brüniert | Außengewinde | M8 | 24 | 80 | |
6.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | - | Brüniert | Außengewinde | M10 | 28 | 95 | ||
8.77 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | Brüniert | Außengewinde | M12 | 28 | 95 | |
4.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | NA | Außengewinde | M5 | 18 | 50 | ||
5.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | NA | Außengewinde | M6 | 19 | 65 | ||
7.73 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | NA | Außengewinde | M8 | 24 | 80 | |
10.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | NA | Außengewinde | M10 | 28 | 95 | ||
11.38 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | NA | Außengewinde | M12 | 28 | 95 |
Loading...
Ausführung | Feststehender Griff | Form | Stabausführung (gerade) | Griffmaterial | Nylon 6 |
---|---|---|---|---|---|
Griffoberfläche | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff Montagebereich
Oberflächenbehandlung des Montagebereichs
Befestigungsmethode
Gewindenenn-Ø
Griff Dicke(mm)
Griff Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften