Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Maximaler Rotationszahlenbereich (r/min) | Außen-Ø (φ) | Gesamtlänge (mm) | Haupteinheits-Material | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Trägheitsmoment (kg·m2) | Zulässiges Axialspiel (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2001~4000 | 90 | 59 | [Stahl] EN-JL 1030 Äquiv. | 4000 | 0.02~0.2 | 0.1 | 1,4 × 10-3 | +2.1/-2.1 | |
90.77 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2001~4000 | 100 | 74 | [Stahl] EN-JL 1030 Äquiv. | 4000 | 0.02~0.2 | 0.1 | 2,4 × 10-3 | +2.1/-2.1 | |
123.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2001~4000 | 112 | 83 | [Stahl] EN-JL 1030 Äquiv. | 4000 | 0.02~0.2 | 0.1 | 3,9 × 10-3 | +2.1/-2.1 | ||
154.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2001~4000 | 125 | 93 | [Stahl] EN-JL 1030 Äquiv. | 4000 | 0.02~0.2 | 0.1 | 6,6 × 10-3 | +2.1/-2.1 | ||
143.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2001~4000 | 140 | 103 | [Stahl] EN-JL 1030 Äquiv. | 4000 | 0.02~0.2 | 0.2 | 1,1 × 10-2 | +2.1/-2.1 | ||
200.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2001~4000 | 160 | 115 | [Stahl] EN-JL 1030 Äquiv. | 4000 | 0.02~0.2 | 0.2 | 1,9 × 10-2 | +2.1/-2.1 | ||
249.07 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2001~4000 | 180 | 129 | [Stahl] EN-JL 1030 Äquiv. | 3500 | 0.02~0.2 | 0.2 | 3,1 × 10-2 | +2.1/-2.1 | ||
415.60 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2001~4000 | 200 | 146 | [Stahl] EN-JL 1030 Äquiv. | 3200 | 0.02~0.2 | 0.2 | 6,2 × 10-2 | +2.8/-2.8 | ||
513.48 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2001~4000 | 224 | 164 | [Stahl] EN-JL 1030 Äquiv. | 2850 | 0.02~0.2 | 0.2 | 9,9 × 10-2 | +2.8/-2.8 | ||
686.28 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 2001~4000 | 250 | 184 | [Stahl] EN-JL 1030 Äquiv. | 2550 | 0.02~0.2 | 0.2 | 1,9 × 10-1 | +2.8/-2.8 | |
1,059.74 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 2001~4000 | 280 | 204 | [Stahl] EN-JL 1030 Äquiv. | 2300 | 0.21~0.40 | 0.3 | 3,3 × 10-1 | +2.8/-2.8 | |
1,362.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 2001~4000 | 315 | 228 | [Stahl] EN-JL 1030 Äquiv. | 2050 | 0.21~0.40 | 0.3 | 5,4 × 10-1 | +2.8/-2.8 | ||
2,207.71 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 1001~2000 | 355 | 255 | [Stahl] EN-JL 1030 Äquiv. | 1800 | 0.21~0.40 | 0.3 | 1.1 | +3.5/-3.5 | ||
2,915.10 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1001~2000 | 400 | 255 | [Stahl] EN-JL 1030 Äquiv. | 1600 | 0.21~0.40 | 0.3 | 1.8 | +3.5/-3.5 | ||
5,987.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1001~2000 | 560 | 325 | [Stahl] EN-JL 1030 Äquiv. | 1150 | 0.21~0.40 | 0.3 | 7 | +3.5/-3.5 | ||
7,832.28 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 301~1000 | 630 | 365 | [Stahl] EN-JL 1030 Äquiv. | 1000 | 0.21~0.40 | 0.3 | 11 | +3.5/-3.5 | ||
14,288.80 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 301~1000 | 710 | 453 | [Stahl] EN-JL 1030 Äquiv. | 900 | 0.21~0.40 | 0.3 | 22 | +3.5/-3.5 | ||
17,868.41 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 301~1000 | 710 | 507 | [Stahl] EN-JL 1030 Äquiv. | 900 | 0.21~0.40 | 0.3 | 29 | +4.9/-4.9 | ||
23,823.32 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 301~1000 | 800 | 537 | [Stahl] EN-JL 1030 Äquiv. | 800 | 0.21~0.40 | 0.3 | 52 | +4.9/-4.9 | ||
231.87 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4001~10000 | 112 | 83 | [Stahl] EN 1.1158 äquiv. | 6000 | 0.02~0.2 | 0.1 | 4,0 × 10-3 | +2.1/-2.1 | ||
252.23 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4001~10000 | 125 | 93 | [Stahl] EN 1.1158 äquiv. | 6000 | 0.02~0.2 | 0.1 | 6,8 × 10-3 | +2.1/-2.1 | ||
322.99 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4001~10000 | 140 | 103 | [Stahl] EN 1.1158 äquiv. | 6000 | 0.02~0.2 | 0.2 | 1,1 × 10-2 | +2.1/-2.1 | ||
435.92 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4001~10000 | 160 | 115 | [Stahl] EN 1.1158 äquiv. | 6000 | 0.02~0.2 | 0.2 | 2,0 × 10-2 | +2.1/-2.1 | ||
513.69 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4001~10000 | 180 | 129 | [Stahl] EN 1.1158 äquiv. | 5250 | 0.02~0.2 | 0.2 | 3,2 × 10-2 | +2.1/-2.1 | ||
765.79 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4001~10000 | 200 | 146 | [Stahl] EN 1.1158 äquiv. | 4800 | 0.02~0.2 | 0.2 | 6,3 × 10-2 | +2.8/-2.8 | ||
967.86 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4001~10000 | 224 | 164 | [Stahl] EN 1.1158 äquiv. | 4300 | 0.02~0.2 | 0.2 | 1,0 × 10-2 | +2.8/-2.8 | ||
1,285.41 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2001~4000 | 250 | 184 | [Stahl] EN 1.1158 äquiv. | 3800 | 0.02~0.2 | 0.2 | 1,9 × 10-1 | +2.8/-2.8 | ||
1,992.67 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2001~4000 | 280 | 204 | [Stahl] EN 1.1158 äquiv. | 3450 | 0.21~0.40 | 0.3 | 3,4 × 10-1 | +2.8/-2.8 | ||
2,726.20 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2001~4000 | 315 | 228 | [Stahl] EN 1.1158 äquiv. | 3050 | 0.21~0.40 | 0.3 | 5,6 × 10-1 | +2.8/-2.8 | ||
4,311.10 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2001~4000 | 355 | 255 | [Stahl] EN 1.1158 äquiv. | 2700 | 0.21~0.40 | 0.3 | 1.2 | +3.5/-3.5 | ||
5,583.80 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2001~4000 | 400 | 255 | [Stahl] EN 1.1158 äquiv. | 2400 | 0.21~0.40 | 0.3 | 1.9 | +3.5/-3.5 | ||
7,404.24 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2001~4000 | 450 | 285 | [Stahl] EN 1.1158 äquiv. | 2150 | 0.21~0.40 | 0.3 | 3 | +3.5/-3.5 | ||
9,943.02 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 1001~2000 | 560 | 325 | [Stahl] EN 1.1158 äquiv. | 1700 | 0.21~0.40 | 0.3 | 7.2 | +3.5/-3.5 | ||
14,958.49 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 1001~2000 | 630 | 365 | [Stahl] EN 1.1158 äquiv. | 1500 | 0.21~0.40 | 0.3 | 12 | +3.5/-3.5 |
Loading...
Eigenschaft | Werkstoffe zur | Modell | Grundkörper | Zulässiger Winkelversatz(Grad) | 1/6 |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::90 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Maximaler Rotationszahlenbereich(r/min)
Außen-Ø(φ)
Gesamtlänge(mm)
Haupteinheits-Material
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften