Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montageabschnitt, Ausführung | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge (mm) | Gewinde, Endenbearbeitung | Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung | Knopfoberfläche | Werkstoff Montagebereich | Oberfläche Montagebereich | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkorpus, Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.59 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Innengewinde | M3 | 3 | - | Durchgangsbohrung | Polierte Oberfläche + Verchromt | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Verchromte Beschichtung | 12 | 3 | |
4.52 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Innengewinde | M4 | 4 | - | Durchgangsbohrung | Polierte Oberfläche + Verchromt | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Verchromte Beschichtung | 16 | 4 | ||
4.69 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Innengewinde | M5 | 5 | - | Durchgangsbohrung | Polierte Oberfläche + Verchromt | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Verchromte Beschichtung | 20 | 5 | ||
4.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M6 | 6 | - | Durchgangsbohrung | Polierte Oberfläche + Verchromt | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Verchromte Beschichtung | 24 | 6 | |
6.18 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M8 | 8 | - | Durchgangsbohrung | Polierte Oberfläche + Verchromt | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Verchromte Beschichtung | 30 | 8 | ||
7.41 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Innengewinde | M10 | 10 | - | Durchgangsbohrung | Polierte Oberfläche + Verchromt | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Verchromte Beschichtung | 36 | 10 | ||
4.97 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Innengewinde | M3 | 3 | - | Durchgangsbohrung | Polierte Oberfläche | - | NA | 12 | 3 | ||
5.35 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Innengewinde | M4 | 4 | - | Durchgangsbohrung | Polierte Oberfläche | - | NA | 16 | 4 | ||
4.55 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Innengewinde | M5 | 5 | - | Durchgangsbohrung | Polierte Oberfläche | - | NA | 20 | 5 | ||
5.47 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Innengewinde | M6 | 6 | - | Durchgangsbohrung | Polierte Oberfläche | - | NA | 24 | 6 | ||
8.60 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Innengewinde | M8 | 8 | - | Durchgangsbohrung | Polierte Oberfläche | - | NA | 30 | 8 | ||
13.00 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Innengewinde | M10 | 10 | - | Durchgangsbohrung | Polierte Oberfläche | - | NA | 36 | 10 | ||
3.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M3 | 6 | NA | - | Polierte Oberfläche + Verchromt | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Verchromte Beschichtung | 12 | 2.5 | |
3.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M3 | 10 | NA | - | Polierte Oberfläche + Verchromt | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Verchromte Beschichtung | 12 | 2.5 | |
3.33 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M3 | 16 | NA | - | Polierte Oberfläche + Verchromt | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Verchromte Beschichtung | 12 | 2.5 | |
5.78 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M4 | 6 | NA | - | Polierte Oberfläche + Verchromt | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Verchromte Beschichtung | 16 | 3.5 | ||
4.34 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M4 | 10 | NA | - | Polierte Oberfläche + Verchromt | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Verchromte Beschichtung | 16 | 3.5 | |
4.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M4 | 16 | NA | - | Polierte Oberfläche + Verchromt | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Verchromte Beschichtung | 16 | 3.5 | |
4.27 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M5 | 10 | NA | - | Polierte Oberfläche + Verchromt | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Verchromte Beschichtung | 20 | 4 | ||
4.28 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M5 | 16 | NA | - | Polierte Oberfläche + Verchromt | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Verchromte Beschichtung | 20 | 4 | ||
5.32 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M5 | 20 | NA | - | Polierte Oberfläche + Verchromt | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Verchromte Beschichtung | 20 | 4 | |
5.75 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M6 | 10 | NA | - | Polierte Oberfläche + Verchromt | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Verchromte Beschichtung | 24 | 5 | ||
5.77 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M6 | 16 | NA | - | Polierte Oberfläche + Verchromt | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Verchromte Beschichtung | 24 | 5 | ||
5.77 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M6 | 20 | NA | - | Polierte Oberfläche + Verchromt | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Verchromte Beschichtung | 24 | 5 | ||
5.78 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M6 | 25 | NA | - | Polierte Oberfläche + Verchromt | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Verchromte Beschichtung | 24 | 5 | ||
6.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M6 | 30 | NA | - | Polierte Oberfläche + Verchromt | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Verchromte Beschichtung | 24 | 5 | |
7.94 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M8 | 16 | NA | - | Polierte Oberfläche + Verchromt | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Verchromte Beschichtung | 30 | 6 | |
9.96 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M8 | 20 | NA | - | Polierte Oberfläche + Verchromt | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Verchromte Beschichtung | 30 | 6 | ||
9.98 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M8 | 25 | NA | - | Polierte Oberfläche + Verchromt | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Verchromte Beschichtung | 30 | 6 | ||
9.99 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M8 | 30 | NA | - | Polierte Oberfläche + Verchromt | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Verchromte Beschichtung | 30 | 6 | ||
14.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M10 | 20 | NA | - | Polierte Oberfläche + Verchromt | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Verchromte Beschichtung | 36 | 8 | |
14.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M10 | 25 | NA | - | Polierte Oberfläche + Verchromt | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Verchromte Beschichtung | 36 | 8 | ||
14.69 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M10 | 30 | NA | - | Polierte Oberfläche + Verchromt | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Verchromte Beschichtung | 36 | 8 | ||
13.37 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M10 | 40 | NA | - | Polierte Oberfläche + Verchromt | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Verchromte Beschichtung | 36 | 8 | ||
5.31 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M3 | 6 | NA | - | Polierte Oberfläche | - | NA | 12 | 2.5 | ||
5.31 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M3 | 10 | NA | - | Polierte Oberfläche | - | NA | 12 | 2.5 | ||
5.31 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M3 | 16 | NA | - | Polierte Oberfläche | - | NA | 12 | 2.5 | ||
6.94 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M4 | 6 | NA | - | Polierte Oberfläche | - | NA | 16 | 3.5 | |
6.97 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M4 | 10 | NA | - | Polierte Oberfläche | - | NA | 16 | 3.5 | |
6.97 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M4 | 16 | NA | - | Polierte Oberfläche | - | NA | 16 | 3.5 | |
8.18 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M5 | 10 | NA | - | Polierte Oberfläche | - | NA | 20 | 4 | ||
8.47 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M5 | 16 | NA | - | Polierte Oberfläche | - | NA | 20 | 4 | |
8.22 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M5 | 20 | NA | - | Polierte Oberfläche | - | NA | 20 | 4 | ||
9.94 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M6 | 10 | NA | - | Polierte Oberfläche | - | NA | 24 | 5 | ||
10.14 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M6 | 16 | NA | - | Polierte Oberfläche | - | NA | 24 | 5 | |
10.15 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M6 | 20 | NA | - | Polierte Oberfläche | - | NA | 24 | 5 | |
12.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M6 | 25 | NA | - | Polierte Oberfläche | - | NA | 24 | 5 | ||
9.98 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M6 | 30 | NA | - | Polierte Oberfläche | - | NA | 24 | 5 | ||
17.51 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M8 | 16 | NA | - | Polierte Oberfläche | - | NA | 30 | 6 | ||
13.98 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M8 | 20 | NA | - | Polierte Oberfläche | - | NA | 30 | 6 | ||
17.54 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M8 | 25 | NA | - | Polierte Oberfläche | - | NA | 30 | 6 | ||
14.44 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M8 | 30 | NA | - | Polierte Oberfläche | - | NA | 30 | 6 | ||
17.59 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M10 | 20 | NA | - | Polierte Oberfläche | - | NA | 36 | 8 | ||
23.05 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M10 | 25 | NA | - | Polierte Oberfläche | - | NA | 36 | 8 | ||
23.09 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M10 | 30 | NA | - | Polierte Oberfläche | - | NA | 36 | 8 | ||
23.12 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M10 | 40 | NA | - | Polierte Oberfläche | - | NA | 36 | 8 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Runde Form | Runde Form, Ausführung | Zylindrisch | Seite maschinell bearbeitet | Gerändelt |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitt, Ausführung
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge(mm)
Gewinde, Endenbearbeitung
Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung
Knopfoberfläche
Werkstoff Montagebereich
Oberfläche Montagebereich
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkorpus, Höhe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften