Fünfsterngriffe mit Außengewinde, Innengewinde / KB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KA-40
KA-50
KA-60
KA-60B
KB-40
KB-50
KB-60
KB-60B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontageabschnitt, Ausführung Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge
(mm)
Gewinde, Endenbearbeitung Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung Werkstoff Montagebereich Oberfläche Montagebereich Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkorpus, Höhe
(mm)

8.89 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Mit AußengewindeM814NA--Chromatiert (III-wertig)4030

12.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Mit AußengewindeM814NA--Chromatiert (III-wertig)5036

12.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Mit AußengewindeM1018NA--Chromatiert (III-wertig)6044

18.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Mit AußengewindeM1225NA--Chromatiert (III-wertig)6044

8.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10InnengewindeM816-BlindbohrungMessingNA4030

10.22 €

1 6 Arbeitstage 10InnengewindeM816-BlindbohrungMessingNA5036

10.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10InnengewindeM1020-BlindbohrungMessingNA6044

16.26 €

1 6 Arbeitstage 10InnengewindeM1225-BlindbohrungMessingNA6044

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygon Polygonale Form, Ausführung Fünfeck-Knopf Zusätzliche Funktionen NA
Knopfwerkstoff Phenolharz Knopfoberfläche NA

Technischer Support