Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KEF-50-M8 |
KEM-35-M4X10 |
KEM-35-M4X15 |
KEM-35-M5X10 |
KEM-35-M5X18 |
KEM-50-M6X32 |
KEM-50-M8X20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montageabschnitt, Ausführung | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge (mm) | Gewinde, Endenbearbeitung | Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung | Werkstoff Montagebereich | Oberfläche Montagebereich | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkorpus, Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M8 | 16 | - | Blindbohrung | Messing | NA | 50 | 24 | ||
6.66 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M4 | 10 | NA | - | - | Chromatiert (III-wertig) | 35 | 17 | |
5.37 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M4 | 15 | NA | - | - | Chromatiert (III-wertig) | 35 | 17 | ||
5.37 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M5 | 10 | NA | - | - | Chromatiert (III-wertig) | 35 | 17 | |
6.41 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M5 | 18 | NA | - | - | Chromatiert (III-wertig) | 35 | 17 | ||
8.15 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M6 | 32 | NA | - | - | Chromatiert (III-wertig) | 50 | 24 | ||
6.87 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M8 | 20 | NA | - | - | Chromatiert (III-wertig) | 50 | 24 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | T-förmiger Knopf | T-Form, Ausführung | Flügelknopf | Zusätzliche Funktionen | NA |
---|---|---|---|---|---|
Knopfwerkstoff | Nylon 6 | Knopfoberfläche | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitt, Ausführung
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge(mm)
Gewinde, Endenbearbeitung
Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung
Werkstoff Montagebereich
Oberfläche Montagebereich
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkorpus, Höhe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften