Sterngriffe mit Innengewinde, Sackloch / KSH / Sackloch

Sterngriffe mit Innengewinde, Sackloch / KSH / Sackloch
  • Mengenrabatt
It is made of stainless steel and has excellent corrosion resistance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KSH-40XM8
KSH-40XR8
KSH-50XM10
KSH-50XR10
KSH-60XM12
KSH-60XR12
KSHM-40-M8X20
KSHM-40-M8X30
KSHM-40-M8X40
KSHM-50-M10X20
KSHM-50-M10X30
KSHM-50-M10X40
KSHM-60-M12X30
KSHM-60-M12X40
KSHM-60-M12X50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontageabschnitt, Ausführung Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge
(mm)
Gewinde, Endenbearbeitung Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung Befestigungsschraube, Planfläche Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkorpus, Höhe
(mm)

23.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10InnengewindeM815-Blindbohrung-4024

31.65 €

1 9 Arbeitstage 10Rundbohrung815-Blindbohrung / SenkbohrungNA4024

29.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10InnengewindeM1018-Blindbohrung-5030

31.68 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rundbohrung1018-Blindbohrung / SenkbohrungNA5030

45.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10InnengewindeM1222-Blindbohrung-6037.5

37.33 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rundbohrung1222-Blindbohrung / SenkbohrungNA6037.5

39.15 €

1 6 Arbeitstage 10Mit AußengewindeM820NA--4024

32.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Mit AußengewindeM830NA--4024

35.05 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Mit AußengewindeM840NA--4024

37.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Mit AußengewindeM1020NA--5030

40.94 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Mit AußengewindeM1030NA--5030

41.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Mit AußengewindeM1040NA--5030

46.29 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Mit AußengewindeM1230NA--6037.5

48.31 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Mit AußengewindeM1240NA--6037.5

62.29 €

1 9 Arbeitstage 10Mit AußengewindeM1250NA--6037.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygon Polygonale Form, Ausführung Fünfeck-Knopf Zusätzliche Funktionen NA
Knopfwerkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Knopfoberfläche Gleitschliff Werkstoff Montagebereich Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Oberfläche Montagebereich NA

Technischer Support