Rändelmuttern / KLF / hohe Form

Rändelmuttern / KLF / hohe Form
  • Mengenrabatt
[Features]
· Selected as a Good Design product by the Ministry of International Trade and Industry in 1991.
· Received the Special Prize of the Small and Medium Enterprise Agency Director General.
· Received the 2007 Long Life Design Award.
· High quality/high accuracy.
· Matte black soft impression.
· Easy to use long size.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KLF-20-M5
KLF-20-M6
KLF-25-M8
KLF-32-M10
KLM-20-M5X10
KLM-20-M6X20
KLM-25-M8X25
KLM-32-M10X30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontageabschnitt, Ausführung Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge
(mm)
Gewinde, Endenbearbeitung Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung Werkstoff Montagebereich Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkorpus, Höhe
(mm)

4.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10InnengewindeM510-Blindbohrung[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.2025

4.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10InnengewindeM615-Blindbohrung[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.2025

5.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10InnengewindeM818-Blindbohrung[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.2528

7.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10InnengewindeM1020-Blindbohrung[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.3232

3.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Mit AußengewindeM510NA--2025

3.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Mit AußengewindeM620NA--2025

5.54 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Mit AußengewindeM825NA--2528

6.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Mit AußengewindeM1030NA--3232

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Runde Form Runde Form, Ausführung Zylindrisch Seite maschinell bearbeitet Vertiefung
Zusätzliche Funktionen NA Knopfwerkstoff Nylon 6 Knopfoberfläche NA
Oberfläche Montagebereich Chromatiert (III-wertig)

Technischer Support