Reglerknöpfe / EAT / Aluminium / eloxiert

Reglerknöpfe / EAT / Aluminium / eloxiert
  • Mengenrabatt
[Features]
· Aluminum alloy, alumite treated.
- The symbol mark is attached.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EAT-22
EAT-27
EAT-33
EAT-44
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontageabschnitt, Länge
(mm)
Zusätzliche Funktionen Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkorpus, Höhe
(mm)

7.91 €

1 6 Arbeitstage 1013[Mit Skalierung] Mit Symbolmarkierung2215

10.32 €

1 6 Arbeitstage 1015[Mit Skalierung] Mit Symbolmarkierung26.517

12.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1015[Mit Skalierung] Mit Symbolmarkierung3317

20.54 €

1 6 Arbeitstage 1012-4416

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Runde Form Montageabschnitt, Ausführung Rundbohrung Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø 6.1
Runde Form, Ausführung Metallknopf Seite maschinell bearbeitet Vertiefung Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung Blindbohrung
Befestigungsschraube, Planfläche Präsenz (2 Platz) Knopfwerkstoff Aluminiumlegierung Knopfoberfläche Eloxiertes Aluminium
Werkstoff Montagebereich Aluminiumlegierung Oberfläche Montagebereich Eloxiertes Aluminium

Technischer Support