Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montageabschnitt, Ausführung | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge (mm) | Gewinde, Endenbearbeitung | Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung | Werkstoff Montagebereich | Oberfläche Montagebereich | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkorpus, Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.52 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M6 | 12 | - | Blindbohrung | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 32 | 20 | |
4.42 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Innengewinde | M8 | 14 | - | Blindbohrung | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 40 | 25 | |
5.12 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Innengewinde | M10 | 18 | - | Blindbohrung | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 50 | 32 | ||
9.37 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M12 | 22 | - | Blindbohrung | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 63 | 40 | ||
3.09 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M6 | 10 | NA | - | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 32 | 20 | |
3.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M6 | 16 | NA | - | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 32 | 20 | ||
3.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M6 | 20 | NA | - | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 32 | 20 | ||
4.79 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M6 | 25 | NA | - | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 32 | 20 | ||
3.58 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M6 | 30 | NA | - | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 32 | 20 | |
3.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M6 | 35 | NA | - | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 32 | 20 | |
4.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M8 | 16 | NA | - | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 40 | 25 | |
4.44 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M8 | 20 | NA | - | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 40 | 25 | |
5.64 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M8 | 25 | NA | - | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 40 | 25 | ||
4.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M8 | 30 | NA | - | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 40 | 25 | |
6.91 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M10 | 25 | NA | - | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 50 | 32 | ||
5.81 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M10 | 30 | NA | - | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 50 | 32 | ||
5.86 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M10 | 35 | NA | - | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 50 | 32 | ||
7.78 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M12 | 30 | NA | - | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 63 | 40 | ||
9.79 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M12 | 40 | NA | - | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 63 | 40 | ||
6.40 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M6 | 10 | NA | - | - | NA | 32 | 20 | ||
6.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M6 | 16 | NA | - | - | NA | 32 | 20 | ||
5.37 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M6 | 20 | NA | - | - | NA | 32 | 20 | ||
7.11 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M6 | 25 | NA | - | - | NA | 32 | 20 | |
7.52 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M6 | 30 | NA | - | - | NA | 32 | 20 | ||
6.91 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M8 | 20 | NA | - | - | NA | 40 | 25 | ||
8.71 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M8 | 25 | NA | - | - | NA | 40 | 25 | ||
8.99 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M8 | 30 | NA | - | - | NA | 40 | 25 | ||
11.17 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M10 | 25 | NA | - | - | NA | 50 | 32 | ||
12.15 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M10 | 30 | NA | - | - | NA | 50 | 32 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Polygon | Polygonale Form, Ausführung | Kreuzgriffe | Zusätzliche Funktionen | NA |
---|---|---|---|---|---|
Knopfwerkstoff | Nylon 6 | Knopfoberfläche | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitt, Ausführung
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge(mm)
Gewinde, Endenbearbeitung
Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung
Werkstoff Montagebereich
Oberfläche Montagebereich
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkorpus, Höhe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften