Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montageabschnitt, Ausführung | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge (mm) | Gewinde, Endenbearbeitung | Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung | Werkstoff Montagebereich | Oberfläche Montagebereich | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkorpus, Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.16 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Innengewinde | M6 | 11 | - | Blindbohrung | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Brüniert | 40 | 37 | ||
35.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M8 | 11 | - | Blindbohrung | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Brüniert | 40 | 37 | ||
37.96 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M8 | 14 | - | Blindbohrung | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Brüniert | 50 | 42 | ||
37.99 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M10 | 14 | - | Blindbohrung | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Brüniert | 50 | 42 | ||
45.55 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M6 | 11 | - | Blindbohrung | - | NA | 40 | 37 | ||
45.53 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M8 | 11 | - | Blindbohrung | - | NA | 40 | 37 | ||
48.40 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M8 | 14 | - | Blindbohrung | - | NA | 50 | 42 | ||
45.86 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M10 | 14 | - | Blindbohrung | - | NA | 50 | 42 | ||
35.96 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M6 | 20 | NA | - | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Brüniert | 40 | 37 | ||
36.26 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M6 | 25 | NA | - | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Brüniert | 40 | 37 | ||
36.38 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M6 | 32 | NA | - | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Brüniert | 40 | 37 | ||
36.94 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M6 | 40 | NA | - | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Brüniert | 40 | 37 | |
36.01 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M8 | 20 | NA | - | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Brüniert | 40 | 37 | ||
36.31 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M8 | 25 | NA | - | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Brüniert | 40 | 37 | ||
36.43 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M8 | 32 | NA | - | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Brüniert | 40 | 37 | ||
36.99 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M8 | 40 | NA | - | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Brüniert | 40 | 37 | ||
39.40 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M8 | 25 | NA | - | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Brüniert | 50 | 42 | ||
40.23 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M8 | 32 | NA | - | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Brüniert | 50 | 42 | ||
40.37 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M8 | 40 | NA | - | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Brüniert | 50 | 42 | ||
40.77 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M8 | 50 | NA | - | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Brüniert | 50 | 42 | ||
39.43 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M10 | 25 | NA | - | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Brüniert | 50 | 42 | ||
40.26 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M10 | 32 | NA | - | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Brüniert | 50 | 42 | ||
40.40 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M10 | 40 | NA | - | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Brüniert | 50 | 42 | ||
40.80 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M10 | 50 | NA | - | [Stahl] EN 1.0715 Äquiv. | Brüniert | 50 | 42 | ||
49.72 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M6 | 20 | NA | - | - | NA | 40 | 37 | ||
49.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M6 | 25 | NA | - | - | NA | 40 | 37 | ||
51.10 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M6 | 32 | NA | - | - | NA | 40 | 37 | ||
52.35 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M6 | 40 | NA | - | - | NA | 40 | 37 | ||
49.77 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M8 | 20 | NA | - | - | NA | 40 | 37 | ||
49.77 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M8 | 25 | NA | - | - | NA | 40 | 37 | ||
51.15 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M8 | 32 | NA | - | - | NA | 40 | 37 | ||
52.40 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M8 | 40 | NA | - | - | NA | 40 | 37 | ||
55.23 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M8 | 25 | NA | - | - | NA | 50 | 42 | ||
56.18 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M8 | 32 | NA | - | - | NA | 50 | 42 | ||
57.70 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M8 | 40 | NA | - | - | NA | 50 | 42 | ||
59.49 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M8 | 50 | NA | - | - | NA | 50 | 42 | ||
55.26 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M10 | 25 | NA | - | - | NA | 50 | 42 | ||
56.21 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M10 | 32 | NA | - | - | NA | 50 | 42 | ||
57.73 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M10 | 40 | NA | - | - | NA | 50 | 42 | ||
59.52 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M10 | 50 | NA | - | - | NA | 50 | 42 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Polygon | Polygonale Form, Ausführung | Fünfeck-Knopf | Zusätzliche Funktionen | Gezackt |
---|---|---|---|---|---|
Knopfwerkstoff | Nylon 6 | Knopfoberfläche | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitt, Ausführung
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge(mm)
Gewinde, Endenbearbeitung
Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung
Werkstoff Montagebereich
Oberfläche Montagebereich
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkorpus, Höhe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften