Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KSQ-40XM8 |
KSQ-50XM10 |
KSQ-63XM12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge (mm) | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkorpus, Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | M8 | 26 | 40 | 26 | |
23.80 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M10 | 34 | 50 | 34 | |
41.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M12 | 42 | 63 | 42 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Polygon | Montageabschnitt, Ausführung | Innengewinde | Polygonale Form, Ausführung | Siebeneck |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Schnellspanner | Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung | Durchgangsbohrung | Knopfwerkstoff | Nylon 6 |
Knopfoberfläche | NA | Werkstoff Montagebereich | EN 1.0715 Äquiv. | Oberfläche Montagebereich | Chromatiert (III-wertig) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge(mm)
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkorpus, Höhe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften