Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KQC-24XM6 |
KQC-30XM8 |
KQC-36XM10 |
KQCS-24XM6 |
KQCS-30XM8 |
KQCS-36XM10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge (mm) | Knopfoberfläche | Oberfläche Montagebereich | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkorpus, Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M6 | 14 | Brüniert | Brüniert | 24 | 14 | |
27.67 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | M8 | 17 | Brüniert | Brüniert | 30 | 17 | |
33.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | M10 | 20 | Brüniert | Brüniert | 36 | 20 | |
23.53 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | M6 | 14 | NA | NA | 24 | 14 | |
24.75 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M8 | 17 | NA | NA | 30 | 17 | ||
32.47 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M10 | 20 | NA | NA | 36 | 20 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Runde Form | Montageabschnitt, Ausführung | Innengewinde | Runde Form, Ausführung | Zylindrisch |
---|---|---|---|---|---|
Seite maschinell bearbeitet | Gerändelt | Zusätzliche Funktionen | Schnellspanner | Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung | Durchgangsbohrung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge(mm)
Knopfoberfläche
Oberfläche Montagebereich
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkorpus, Höhe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften