Reglerknöpfe mit Durchgangsbohrung / ECY / Skala

Reglerknöpfe mit Durchgangsbohrung / ECY / Skala
  • Mengenrabatt
Reaming holes that are finished. Hexagon socket set screws for attaching to all products are included.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ECY-22XR5-A
ECY-22XR5-B
ECY-22XR5-S
ECY-27XR6-A
ECY-27XR6-B
ECY-27XR6-S
ECY-34XR6-A
ECY-34XR6-B
ECY-34XR6-S
ECY-34XR8-A
ECY-34XR8-B
ECY-34XR8-S
ECY-42XR8-A
ECY-42XR8-B
ECY-42XR8-S
ECY-42XR10-A
ECY-42XR10-B
ECY-42XR10-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge
(mm)
Zusätzliche Funktionen Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkorpus, Höhe
(mm)
Spezifikationen

25.04 €

1 9 Arbeitstage 10516[Mit Skalierung] Mit Richtlinien2222Mit Indikator

23.25 €

1 6 Arbeitstage 10516NA2222Einfach

29.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10516[Mit Skalierung] Mit Skalierung2222Mit Skalierung

29.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10620[Mit Skalierung] Mit Richtlinien2726Mit Indikator

25.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10620NA2726Einfach

32.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10620[Mit Skalierung] Mit Skalierung2726Mit Skalierung

35.95 €

1 9 Arbeitstage 10624[Mit Skalierung] Mit Richtlinien3430Mit Indikator

31.40 €

1 10 Arbeitstage 10624NA3430Einfach

40.77 €

1 9 Arbeitstage 10624[Mit Skalierung] Mit Skalierung3430Mit Skalierung

35.95 €

1 9 Arbeitstage 10824[Mit Skalierung] Mit Richtlinien3430Mit Indikator

31.40 €

1 9 Arbeitstage 10824NA3430Einfach

40.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10824[Mit Skalierung] Mit Skalierung3430Mit Skalierung

55.71 €

1 9 Arbeitstage 10828[Mit Skalierung] Mit Richtlinien4234Mit Indikator

52.15 €

1 9 Arbeitstage 10828NA4234Einfach

62.46 €

1 9 Arbeitstage 10828[Mit Skalierung] Mit Skalierung4234Mit Skalierung

55.71 €

1 6 Arbeitstage 101028[Mit Skalierung] Mit Richtlinien4234Mit Indikator

52.15 €

1 9 Arbeitstage 101028NA4234Einfach

62.46 €

1 6 Arbeitstage 101028[Mit Skalierung] Mit Skalierung4234Mit Skalierung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Runde Form Montageabschnitt, Ausführung Rundbohrung Runde Form, Ausführung Steuerknöpfe
Seite maschinell bearbeitet Gerändelt Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung Durchgangsbohrung / Senkbohrung Befestigungsschraube, Planfläche Präsenz (1 Platz)
Knopfwerkstoff Aluminiumlegierung Knopfoberfläche Eloxiertes Aluminium Werkstoff Montagebereich Aluminiumlegierung
Oberfläche Montagebereich Eloxiertes Aluminium

Technischer Support