Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl / [Oberflächenbehandlung] Glanzlack
TAIYO STAINLESS SPRING bietet Sicherungsscheiben für Wellen, die verhindern, dass Bauteile sich auf einer Welle oder in einer Bohrung ungewollt bewegen oder lösen. Das verwendete Material, Edelstahl, ist ausgesprochen Edelstahl. Ihnen steht für die Oberflächenbehandlung von Wellensicherungen diese Option zur Verfügung: Glanzlack.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
111040111012 |
111040111015 |
111040111030 |
111040111040 |
111040111050 |
111040111060 |
111040111070 |
111040111080 |
111040111100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße | Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz) (mm) | Passende Welle oder Bohrung d2 (Ref.) (mm) | Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.88 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1.2 | 1,4-2 | 1.2 | 1.2 | |
20.28 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 2~2.5 | 1.5 | 1.5 | |
17.39 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | 4–5 | 3 | 3 | |
35.85 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 5–7 | 4 | 4 | ||
28.57 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | 6–8 | 5 | 5 | ||
38.36 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 7–9 | 6 | 6 | |
88.79 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 10 | 7 | 8 bis 11 | 7 | 7 | ||
130.72 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 9–12 | 8 | 8 | ||
182.39 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 11~15 | 10 | 10 |
Loading...
Ausführung | Radialrichtung Montage | Modell | Sicherungsring Ausführung E | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4401 äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Verkaufseinheit | Karton/Packung | Mit Sicherungsringnut | Äußerer Ringanschlag | Ausführung mit Befestigungsmethode | Rastverschluss (Einsatz) |
Artikelausführung | Sicherungsring | Oberflächenbehandlung | Glanzlack |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße
Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz)(mm)
Passende Welle oder Bohrung d2 (Ref.)(mm)
Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften