Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anschlussgewinde M | Innendurchmesser d (mm) | Kugelmaterial | Gewindesteigungs-Ausführung | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Max. stat. Zugbelastung, kurzzeitig (N) | Max. stat. Zugbelastung, langzeitig (N) | Max. stat. Querbelastung, kurzzeitig (N) | Max. stat. Querbelastung, langzeitig (N) | Max. Anzugsmoment, Innengewinde (Nm) | Max. Anzugsmoment durch Kalotte (Nm) | Min. Einschraubtiefe (mm) | B (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 | d4 (mm) | d5 (mm) | C1 (mm) | h1 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | W | Max. pivot angle | Rechts-/Linksgewinde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.76 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M2 | 2 | [Kunststoff] Kunststoff | Coarse Thread | 4 | 9 | 17 | 200 | 100 | 50 | 25 | 0.3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 9 | M2 | 4 | 4.6 | 3 | 12.5 | 6 | 17 | SW04 | 30° | Linksgewinde | |
6.30 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | M3 | 3 | [Kunststoff] Kunststoff | Coarse Thread | 6 | 13 | 25 | 800 | 400 | 100 | 50 | 0.5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 13 | M3 | 6.5 | 8 | 4.5 | 18.5 | 8 | 25 | SW06 | 30° | Linksgewinde | |
13.77 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | M3 | 3 | [Kunststoff] Mit Metalleinsatz | Coarse Thread | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Linksgewinde | ||
7.66 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M5 | 5 | [Kunststoff] Kunststoff | Coarse Thread | 8 | 18 | 36 | 1000 | 500 | 250 | 125 | 1 | 5 | 7 | 8 | 5 | 18 | M5 | 9 | 12 | 6 | 27 | 10 | 36 | SW09 | 30° | Linksgewinde | |
7.66 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | M4 | 5 | [Kunststoff] Kunststoff | Coarse Thread | 8 | 18 | 36 | 1000 | 500 | 250 | 125 | 0.75 | 5 | 7 | 8 | 5 | 18 | M4 | 9 | 12 | 6 | 27 | 10 | 36 | SW09 | 30° | Linksgewinde | |
14.15 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | M4 | 5 | [Kunststoff] Mit Metalleinsatz | Coarse Thread | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Linksgewinde | ||
14.14 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | M5 | 5 | [Kunststoff] Mit Metalleinsatz | Coarse Thread | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Linksgewinde | ||
7.72 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M6 | 6 | [Kunststoff] Kunststoff | Coarse Thread | 9 | 20 | 40 | 1400 | 700 | 400 | 200 | 1.5 | 10 | 8 | 9 | 6 | 20 | M6 | 10 | 13 | 7 | 30 | 12 | 40 | SW11 | 29° | Linksgewinde | |
14.42 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | M6 | 6 | [Kunststoff] Mit Metalleinsatz | Coarse Thread | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Linksgewinde | ||
7.92 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | M8 | 8 | [Kunststoff] Kunststoff | Coarse Thread | 12 | 24 | 48 | 2100 | 1050 | 700 | 350 | 5 | 12 | 11 | 12 | 8 | 24 | M8 | 13 | 16 | 9 | 36 | 16 | 48 | SW14 | 25° | Linksgewinde | |
14.81 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | M8 | 8 | [Kunststoff] Mit Metalleinsatz | Coarse Thread | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Linksgewinde | ||
8.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | M10 | 10 | [Kunststoff] Kunststoff | Coarse Thread | 14 | 30 | 58 | 3100 | 1550 | 800 | 400 | 15 | 20 | 13 | 14 | 10 | 30 | M10 | 15 | 19 | 10.5 | 43 | 20 | 58 | SW17 | 25° | Linksgewinde | |
8.68 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | M10 | 10 | [Kunststoff] Kunststoff | Fine Thread | 14 | 30 | 58 | 3100 | 1550 | 800 | 400 | 6 | 20 | 13 | 14 | 10 | 30 | M10 x 1,25 | 15 | 19 | 10.5 | 43 | 20 | 58 | SW17 | 25° | Linksgewinde | |
19.36 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | M10 | 10 | [Kunststoff] Mit Metalleinsatz | Fine Thread | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Linksgewinde | ||
16.08 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | M10 | 10 | [Kunststoff] Mit Metalleinsatz | Coarse Thread | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Linksgewinde | ||
10.22 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | M12 | 12 | [Kunststoff] Kunststoff | Coarse Thread | 16 | 34 | 67 | 3600 | 1800 | 900 | 450 | 20 | 30 | 15 | 16 | 12 | 34 | M12 | - | - | 12 | 50 | 25 | 67 | SW17 | 25° | Linksgewinde | |
10.22 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | M12 | 12 | [Kunststoff] Kunststoff | Fine Thread | 16 | 34 | 67 | 3600 | 1800 | 900 | 450 | 15 | 30 | 15 | 16 | 12 | 34 | M12 x 1,25 | 18 | 22 | 12 | 50 | 22 | 67 | SW19 | 25° | Linksgewinde | |
22.28 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | M12 | 12 | [Kunststoff] Mit Metalleinsatz | Fine Thread | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Linksgewinde | ||
22.28 € | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | M12 | 12 | [Kunststoff] Mit Metalleinsatz | Coarse Thread | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Linksgewinde | ||
11.50 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | M14 | 14 | [Kunststoff] Kunststoff | Coarse Thread | 19 | 38 | 76 | 4000 | 2000 | 1000 | 500 | 25 | 35 | 17 | 19 | 14 | 38 | M14 | 20 | 25 | 13.5 | 57 | 25 | 76 | SW22 | 25° | Linksgewinde | |
20.53 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | M14 | 14 | [Kunststoff] Mit Metalleinsatz | Coarse Thread | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Linksgewinde | ||
12.94 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | M16 | 16 | [Kunststoff] Kunststoff | Coarse Thread | 21 | 42 | 85 | 4200 | 2100 | 1300 | 650 | 30 | 40 | 19 | 21 | 16 | 42 | M16 | 22 | 27 | 15 | 64 | 28 | 85 | SW22 | 23° | Linksgewinde | |
12.94 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | M16 | 16 | [Kunststoff] Kunststoff | Fine Thread | 21 | 42 | 85 | 4200 | 2100 | 1300 | 650 | 27.5 | 40 | 19 | 21 | 16 | 42 | M16 x 1,5 | 22 | 27 | 15 | 64 | 28 | 85 | SW22 | 23° | Linksgewinde | |
27.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | M16 | 16 | [Kunststoff] Mit Metalleinsatz | Fine Thread | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Linksgewinde | ||
22.78 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | M16 | 16 | [Kunststoff] Mit Metalleinsatz | Coarse Thread | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Linksgewinde | ||
14.46 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | M18 | 18 | [Kunststoff] Kunststoff | Coarse Thread | 23 | 46 | 94 | 4600 | 2300 | 1600 | 800 | 45 | 45 | 21 | 23 | 18 | 46 | M18 x 1,5 | 25 | 31 | 16.5 | 71 | 32 | 94 | SW27 | 23° | Linksgewinde | |
29.86 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | M18 | 18 | [Kunststoff] Mit Metalleinsatz | Coarse Thread | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Linksgewinde | ||
17.50 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | M20 | 20 | [Kunststoff] Kunststoff | Fine Thread | 25 | 50 | 102 | 5400 | 2700 | 2100 | 1050 | 60 | 55 | 22 | 25 | 20 | 50 | M20 x 1,5 | 28 | 34 | 18 | 77 | 33 | 102 | SW30 | 23° | Linksgewinde | |
17.50 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | M20 | 20 | [Kunststoff] Kunststoff | Coarse Thread | 25 | 50 | 102 | 5400 | 2700 | 2100 | 1050 | 60 | 55 | 22 | 25 | 20 | 50 | M20 x 2,5 | 28 | 34 | 18 | 77 | 33 | 102 | SW30 | 23° | Linksgewinde | |
35.93 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | M20 | 20 | [Kunststoff] Mit Metalleinsatz | Coarse Thread | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Linksgewinde | ||
35.93 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | M20 | 20 | [Kunststoff] Mit Metalleinsatz | Fine Thread | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Linksgewinde | ||
20.50 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | M22 | 22 | [Kunststoff] Kunststoff | Coarse Thread | 28 | 56 | 112 | 7000 | 3500 | 2200 | 1100 | 75 | 60 | 25 | 28 | 22 | 56 | M22 x 1,5 | 30 | 37 | 20 | 84 | 37 | 112 | SW32 | 22° | Linksgewinde | |
24.28 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | M24 | 25 | [Kunststoff] Kunststoff | Coarse Thread | 31 | 60 | 124 | 8500 | 4250 | 2300 | 1150 | 120 | 60 | 28 | 31 | 25 | 60 | M24 x 2,0 | 32 | 41 | 22 | 94 | 42 | 124 | SW36 | 22° | Linksgewinde | |
32.82 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | M30 | 30 | [Kunststoff] Kunststoff | Coarse Thread | 37 | 70 | 145 | 10500 | 5250 | 2500 | 1250 | 135 | 60 | 34 | 37 | 30 | 70 | M30 x 2,0 | 37 | 50 | 25 | 110 | 50 | 145 | SW41 | 22° | Linksgewinde | |
4.76 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | M2 | 2 | [Kunststoff] Kunststoff | Coarse Thread | 4 | 9 | 17 | 200 | 100 | 50 | 25 | 0.3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 9 | M2 | 4 | 4.6 | 3 | 12.5 | 6 | 17 | SW04 | 30° | Rechtsgewinde | |
6.30 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | M3 | 3 | [Kunststoff] Kunststoff | Coarse Thread | 6 | 13 | 25 | 800 | 400 | 100 | 50 | 0.5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 13 | M3 | 6.5 | 8 | 4.5 | 18.5 | 8 | 25 | SW06 | 30° | Rechtsgewinde | |
13.77 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | M3 | 3 | [Kunststoff] Mit Metalleinsatz | Coarse Thread | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rechtsgewinde | ||
7.66 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | M5 | 5 | [Kunststoff] Kunststoff | Coarse Thread | 8 | 18 | 36 | 1000 | 500 | 250 | 125 | 1 | 5 | 7 | 8 | 5 | 18 | M5 | 9 | 12 | 6 | 27 | 10 | 36 | SW09 | 30° | Rechtsgewinde | |
17.06 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | M4 | 5 | [Kunststoff] Mit Metalleinsatz | Coarse Thread | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rechtsgewinde | ||
14.15 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | M5 | 5 | [Kunststoff] Mit Metalleinsatz | Coarse Thread | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rechtsgewinde | ||
7.72 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | M6 | 6 | [Kunststoff] Kunststoff | Coarse Thread | 9 | 20 | 40 | 1400 | 700 | 400 | 200 | 1.5 | 10 | 8 | 9 | 6 | 20 | M6 | 10 | 13 | 7 | 30 | 12 | 40 | SW11 | 29° | Rechtsgewinde | |
15.27 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | M6 | 6 | [Kunststoff] Mit Metalleinsatz | Coarse Thread | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rechtsgewinde | ||
7.92 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M8 | 8 | [Kunststoff] Kunststoff | Coarse Thread | 12 | 24 | 48 | 2100 | 1050 | 700 | 350 | 5 | 12 | 11 | 12 | 8 | 24 | M8 | 13 | 16 | 9 | 36 | 16 | 48 | SW14 | 25° | Rechtsgewinde | |
15.69 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | M8 | 8 | [Kunststoff] Mit Metalleinsatz | Coarse Thread | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rechtsgewinde | ||
8.68 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | M10 | 10 | [Kunststoff] Kunststoff | Coarse Thread | 14 | 30 | 58 | 3100 | 1550 | 800 | 400 | 15 | 20 | 13 | 14 | 10 | 30 | M10 | 15 | 19 | 10.5 | 43 | 20 | 58 | SW17 | 25° | Rechtsgewinde | |
8.68 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | M10 | 10 | [Kunststoff] Kunststoff | Fine Thread | 14 | 30 | 58 | 3100 | 1550 | 800 | 400 | 6 | 20 | 13 | 14 | 10 | 30 | M10 x 1,25 | 15 | 19 | 10.5 | 43 | 20 | 58 | SW17 | 25° | Rechtsgewinde | |
16.08 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | M10 | 10 | [Kunststoff] Mit Metalleinsatz | Fine Thread | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rechtsgewinde | ||
19.36 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | M10 | 10 | [Kunststoff] Mit Metalleinsatz | Coarse Thread | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rechtsgewinde | |
10.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M12 | 12 | [Kunststoff] Kunststoff | Coarse Thread | 16 | 34 | 67 | 3600 | 1800 | 900 | 450 | 20 | 30 | 15 | 16 | 12 | 34 | M12 | - | - | 12 | 50 | 25 | 67 | SW17 | 25° | Rechtsgewinde | |
10.22 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | M12 | 12 | [Kunststoff] Kunststoff | Fine Thread | 16 | 34 | 67 | 3600 | 1800 | 900 | 450 | 15 | 30 | 15 | 16 | 12 | 34 | M12 x 1,25 | 18 | 22 | 12 | 50 | 22 | 67 | SW19 | 25° | Rechtsgewinde | |
22.28 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | M12 | 12 | [Kunststoff] Mit Metalleinsatz | Fine Thread | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rechtsgewinde | ||
22.28 € | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | M12 | 12 | [Kunststoff] Mit Metalleinsatz | Coarse Thread | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rechtsgewinde | ||
11.50 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | M14 | 14 | [Kunststoff] Kunststoff | Coarse Thread | 19 | 38 | 76 | 4000 | 2000 | 1000 | 500 | 25 | 35 | 17 | 19 | 14 | 38 | M14 | 20 | 25 | 13.5 | 57 | 25 | 76 | SW22 | 25° | Rechtsgewinde | |
20.53 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | M14 | 14 | [Kunststoff] Mit Metalleinsatz | Coarse Thread | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rechtsgewinde | ||
12.94 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | M16 | 16 | [Kunststoff] Kunststoff | Coarse Thread | 21 | 42 | 85 | 4200 | 2100 | 1300 | 650 | 30 | 40 | 19 | 21 | 16 | 42 | M16 | 22 | 27 | 15 | 64 | 28 | 85 | SW22 | 23° | Rechtsgewinde | |
12.94 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | M16 | 16 | [Kunststoff] Kunststoff | Fine Thread | 21 | 42 | 85 | 4200 | 2100 | 1300 | 650 | 27.5 | 40 | 19 | 21 | 16 | 42 | M16 x 1,5 | 22 | 27 | 15 | 64 | 28 | 85 | SW22 | 23° | Rechtsgewinde | |
27.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | M16 | 16 | [Kunststoff] Mit Metalleinsatz | Fine Thread | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rechtsgewinde | ||
27.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | M16 | 16 | [Kunststoff] Mit Metalleinsatz | Coarse Thread | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rechtsgewinde | ||
14.46 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | M18 | 18 | [Kunststoff] Kunststoff | Coarse Thread | 23 | 46 | 94 | 4600 | 2300 | 1600 | 800 | 45 | 45 | 21 | 23 | 18 | 46 | M18 x 1,5 | 25 | 31 | 16.5 | 71 | 32 | 94 | SW27 | 23° | Rechtsgewinde | |
29.86 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | M18 | 18 | [Kunststoff] Mit Metalleinsatz | Coarse Thread | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rechtsgewinde |
Loading...
Art | Gelenkköpfe | Gelenkkopflager-Ausführung | Standard | Haupteinheitsmaterial | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Auskleidungsmaterial | Harz | Betriebstemperaturbereich(℃) | -30::80 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anschlussgewinde M
Innendurchmesser d(mm)
Kugelmaterial
Gewindesteigungs-Ausführung
L(mm)
W(mm)
H(mm)
Max. stat. Zugbelastung, kurzzeitig(N)
Max. stat. Zugbelastung, langzeitig(N)
Max. stat. Querbelastung, kurzzeitig(N)
Max. stat. Querbelastung, langzeitig(N)
Max. Anzugsmoment, Innengewinde(Nm)
Max. Anzugsmoment durch Kalotte(Nm)
Min. Einschraubtiefe(mm)
B(mm)
d1(mm)
d2(mm)
d3
d4(mm)
d5(mm)
C1(mm)
h1(mm)
l1(mm)
l2(mm)
W
Max. pivot angle
Rechts-/Linksgewinde
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften