Gelenkköpfe / KARM und KALM / Kunststoff / Linksgewinde, Rechtsgewinde / Außengewinde

Gelenkköpfe / KARM und KALM / Kunststoff / Linksgewinde, Rechtsgewinde / Außengewinde
  • Mengenrabatt
igubal® Gelenkköpfe können ohne Probleme auch in rauer Umgebung eingesetzt werden. In feuchter oder nasser Umgebung sind die Lager korrosionsbeständig, gegen schwache Säuren und Laugen beständig. Die Einsatztemperaturen reichen von –30 °C bis +80 °C. Hervorzuheben ist die Unempfindlichkeit gegen Schmutz und Staub. Darüberhinaus sind Ausführungen für Hochtemperaturanwendungen („HT“ – von -40°C bis +200°C) sowie detektierbare Versionen („DT“) erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KALM-05
KALM-06
KALM-06MH
KALM-08
KALM-10
KALM-12
KALM-14
KALM-16
KALM-18
KALM-20
KALM-22
KALM-25
KALM-30
KARM-05
KARM-06
KARM-06MH
KARM-08
KARM-10
KARM-12
KARM-14
KARM-16
KARM-18
KARM-20
KARM-22
KARM-25
KARM-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnschlussgewinde M Innendurchmesser d
(mm)
Kugelmaterial Gewindesteigungs-Ausführung L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Max. stat. Zugbelastung, kurzzeitig
(N)
Max. stat. Zugbelastung, langzeitig
(N)
Max. stat. Querbelastung, kurzzeitig
(N)
Max. stat. Querbelastung, langzeitig
(N)
Max. Anzugsmoment, Außengewinde
(Nm)
Max. Anzugsmoment durch Kalotte
(Nm)
Min. Einschraubtiefe
(mm)
B
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
d3 C1
(mm)
h1
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
Max. pivot angle Rechts-/Linksgewinde

6.62 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 10M55[Kunststoff] KunststoffCoarse Thread8184280040080400.45138518M5633194230°Linksgewinde

6.72 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10M66[Kunststoff] KunststoffCoarse Thread920461000500100500.510159620M6736214629°Linksgewinde

15.55 €

1 8 Arbeitstage 10M66[Kunststoff] Mit MetalleinsatzCoarse Thread-------------------Linksgewinde

6.84 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 10M88[Kunststoff] KunststoffCoarse Thread12245517008502001002121812824M8942255525°Linksgewinde

7.58 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 10M1010[Kunststoff] KunststoffCoarse Thread1430632500125030015052020141030M1010.548286325°Linksgewinde

8.96 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 10M1212[Kunststoff] KunststoffCoarse Thread1634712700135040020063022161234M121254327125°Linksgewinde

10.20 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 10M1414[Kunststoff] KunststoffCoarse Thread19387934001700700350123525191438M1413.561367925°Linksgewinde

11.46 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 10M1616[Kunststoff] KunststoffCoarse Thread21428839001950800400174026211642M161566378823°Linksgewinde

13.70 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 10M1818[Kunststoff] KunststoffCoarse Thread234696420021001000500204529231846M18 x 1,516.572419623°Linksgewinde

15.92 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 10M2020[Kunststoff] KunststoffFine Thread2550104600030001300650255532252050M20 x 1,518784510423°Linksgewinde

18.64 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 10M2222[Kunststoff] KunststoffCoarse Thread2856112720036001500750256034282256M22 x 1,520844811222°Linksgewinde

21.70 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 10M2425[Kunststoff] KunststoffCoarse Thread3161126750037501900950456539312561M24 x 2,022955512622°Linksgewinde

28.78 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 10M3030[Kunststoff] KunststoffCoarse Thread37711478800440023001150857046373071M30 x 2,0251126614722°Linksgewinde

6.62 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 10M55[Kunststoff] KunststoffCoarse Thread8184280040080400.45138518M5633194230°Rechtsgewinde

6.72 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10M66[Kunststoff] KunststoffCoarse Thread920461000500100500.510159620M6736214629°Rechtsgewinde

15.55 €

1 8 Arbeitstage 10M66[Kunststoff] Mit MetalleinsatzCoarse Thread-------------------Rechtsgewinde

6.84 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 10M88[Kunststoff] KunststoffCoarse Thread12245517008502001002121812824M8942255525°Rechtsgewinde

7.58 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 10M1010[Kunststoff] KunststoffCoarse Thread1430632500125030015052020141030M1010.548286325°Rechtsgewinde

8.96 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 10M1212[Kunststoff] KunststoffCoarse Thread1634712700135040020063022161234M121254327125°Rechtsgewinde

10.20 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 10M1414[Kunststoff] KunststoffCoarse Thread19387934001700700350123525191438M1413.561367925°Rechtsgewinde

11.46 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 10M1616[Kunststoff] KunststoffCoarse Thread21428839001950800400174026211642M161566378823°Rechtsgewinde

13.70 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 10M1818[Kunststoff] KunststoffCoarse Thread234696420021001000500204529231846M18 x 1,516.572419623°Rechtsgewinde

15.92 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 10M2020[Kunststoff] KunststoffFine Thread2550104600030001300650255532252050M20 x 1,518784510423°Rechtsgewinde

18.64 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 10M2222[Kunststoff] KunststoffCoarse Thread2856112720036001500750256034282256M22 x 1,520844811222°Rechtsgewinde

21.70 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 10M2425[Kunststoff] KunststoffCoarse Thread3161126750037501900950456539312561M24 x 2,022955512622°Rechtsgewinde

28.78 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 10M3030[Kunststoff] KunststoffCoarse Thread37711478800440023001150857046373071M30 x 2,0251126614722°Rechtsgewinde

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Gelenkköpfe Gelenkkopflager-Ausführung Standard Haupteinheitsmaterial Kunststoff
Auskleidungsmaterial Harz Betriebstemperaturbereich(℃) -30::80

Technischer Support