Energy Chain kleine Ausführung (E2-Mikro) 08-Ausführung

Energy Chain kleine Ausführung (E2-Mikro) 08-Ausführung
Space-saving design that can be used in small spaces! Small pitch, smooth motion. (08)

[Features]
・ Low noise and smooth running with small pitch.
・ High torsional stiffness.
・ Small bending radius.
・ Mounting brackets for integrated cable clamps are also available (option).
・ Outer surface shape helps keep off dirt.
・ Openable and Closable Type

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
08.10.[025,​028,​038,​048].0-[1-100/1]
08.10.[025,​028,​038,​048].0-[1-100/1]-[080.10.12PZ,​080.10.12]
08.13.[028,​038].0-[1-100/1]
08.13.[028,​038].0-[1-100/1]-080.13.12
08.16.[028,​038,​048].0-[1-100/1]
08.16.[028,​038,​048].0-[1-100/1]-[080.16.12PZ,​080.16.12]
08.20[25A,​28A,​38A,​48A,​.][028,​038,​048,​N][1-100/1][0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]
08.20[25A,​28A,​38A,​48A,​.][028,​038,​048,​N][1-100/1][0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]-[080.20.12PZ,​080.20.12]
08.20[25A,​28A,​38A,​48A,​.][028,​038,​048,​N].[0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]
08.20[25A,​28A,​38A,​48A,​.][028,​038,​048,​N].[0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]-[080.20.12PZ,​080.20.12]
08.30[28A,​38A,​48A,​.][028,​038,​048,​N][1-100/1][0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]
08.30[28A,​38A,​48A,​.][028,​038,​048,​N][1-100/1][0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]-[080.30.12PZ,​080.30.12]
08.30[28A,​38A,​48A,​.][028,​038,​048,​N].[0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]
08.30[28A,​38A,​48A,​.][028,​038,​048,​N].[0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]-[080.30.12PZ,​080.30.12]
08.40[28A,​38A,​48A,​.][028,​038,​048,​N][1-100/1][0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]
08.40[28A,​38A,​48A,​.][028,​038,​048,​N][1-100/1][0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]-[080.40.12PZ,​080.40.12]
08.40[28A,​38A,​48A,​.][028,​038,​048,​N].[0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]
08.40[28A,​38A,​48A,​.][028,​038,​048,​N].[0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]-[080.40.12PZ,​080.40.12]
08.50[28A,​38A,​48A,​.][028,​038,​048,​N][1-100/1][0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]
08.50[28A,​38A,​48A,​.][028,​038,​048,​N][1-100/1][0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]-[080.50.12PZ,​080.50.12]
08.50[28A,​38A,​48A,​.][028,​038,​048,​N].[0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]
08.50[28A,​38A,​48A,​.][028,​038,​048,​N].[0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]-[080.50.12PZ,​080.50.12]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnenbreite
(mm)
Biegeradius R Auswahl
(mm)
Anzahl der Verbindungsglieder Color Mounting Bracket
1 26 Arbeitstage 1010----
1 26 Arbeitstage 1010----
1 15 Arbeitstage 1013----
1 15 Arbeitstage 1013----
1 15 Arbeitstage 1016----
1 15 Arbeitstage 1016----
1 5 Arbeitstage 102028 ~ 481 ~ 100BlackNA
1 5 Arbeitstage 102028 ~ 481 ~ 100BlackWith Sinking Comb Cable Clamp (Fixed Type) / Without Sinking Comb Cable Clamp (Fixed Type)
1 5 Arbeitstage 102028 ~ 481 ~ 100BlackNA
1 5 Arbeitstage 102028 ~ 481 ~ 100BlackWith Sinking Comb Cable Clamp (Fixed Type) / Without Sinking Comb Cable Clamp (Fixed Type)
1 5 Arbeitstage 1030281 ~ 100BlackNA
1 5 Arbeitstage 1030281 ~ 100BlackWith Sinking Comb Cable Clamp (Fixed Type) / Without Sinking Comb Cable Clamp (Fixed Type)
1 5 Arbeitstage 1030281 ~ 100BlackNA
1 5 Arbeitstage 1030281 ~ 100BlackWith Sinking Comb Cable Clamp (Fixed Type) / Without Sinking Comb Cable Clamp (Fixed Type)
1 5 Arbeitstage 104028 ~ 381 ~ 100BlackNA
1 5 Arbeitstage 104028 ~ 381 ~ 100BlackWith Sinking Comb Cable Clamp (Fixed Type) / Without Sinking Comb Cable Clamp (Fixed Type)
1 5 Arbeitstage 104028 ~ 381 ~ 100BlackNA
1 5 Arbeitstage 104028 ~ 381 ~ 100BlackWith Sinking Comb Cable Clamp (Fixed Type) / Without Sinking Comb Cable Clamp (Fixed Type)
1 5 Arbeitstage 105028 ~ 381 ~ 100BlackNA
1 5 Arbeitstage 105028 ~ 381 ~ 100BlackWith Sinking Comb Cable Clamp (Fixed Type) / Without Sinking Comb Cable Clamp (Fixed Type)
1 5 Arbeitstage 105028 ~ 381 ~ 100BlackNA
1 5 Arbeitstage 105028 ~ 381 ~ 100BlackWith Sinking Comb Cable Clamp (Fixed Type) / Without Sinking Comb Cable Clamp (Fixed Type)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Energy-Chains-Ausführung Quadratisch Abdeckungsart Querstangen-Ausführung Eigenschaften Standard / Hohe Belastbarkeit
Innenhöhe(mm) 15 Anzahl der internen Unterteilungen für Träger Keine Max. Kabelaußen-Ø Dp(Ø) 12
Arbeitsgeschwindigkeit(m/s) 10 Abstand P(mm) 20 Öffnungs- und Verschlusstyp Nicht öffnend/schließend
Kabeleinführungs-Art Nicht öffnend/schließend Bewegungstyp 2-dimensionale Bewegung Betriebstemperatur(°C) -40::120
Energy-Chains-Material Harz Richtige Anzahl der Verbindungen für horizontale Verwendung(Stück maximal (exklusive)) 33

Technischer Support