• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Druckmesser, Serie G59D

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G59D-6-P02
G59D-6-P10
G59D-8-P02
G59D-8-P04
G59D-8-P04-P94
G59D-8-P10
G59D-8-P20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussdurchm. Druckanzeige
(MPa)
Öl- und staubdicht

17.30 €

1 6 Arbeitstage R1/80-0,2kA

17.30 €

1 6 Arbeitstage R1/80~1.0kA

17.30 €

1 6 Arbeitstage R1/40-0,2kA

17.30 €

1 6 Arbeitstage R1/40-0,4kA

104.64 €

1 9 Arbeitstage R1/40-0,4Edelstahlmaterial, ölfrei, saubere Verpackung

17.30 €

1 6 Arbeitstage R1/40~1.0kA

22.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

R1/40~2.0kA

Loading...

  1. 1

Technischer Support