Kleiner Durchflussregler - schneller Durchfluss - Serie FCM

Kleiner Durchflussregler - schneller Durchfluss - Serie FCM
A compact and lightweight flow controller that is equipped with high functionality and economy for all of its sensor, proportion control, and valve functions, and is usable with various applications and fluids.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FCM-0001AI-4RM[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001AI-4S[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001AI-8A[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001AI-H6[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001AI-H8[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001AI-UF[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001AR-4RM[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001AR-4S[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001AR-8A[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001AR-H6[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001AR-H8[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001AR-UF[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001C1-4RM[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001C1-4S[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001C1-8A[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001C1-H6[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001C1-H8[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001C1-UF[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001C3-4RM[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001C3-4S[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001C3-8A[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001C3-H6[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001C3-H8[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001C3-UF[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001H2-4RM[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001H2-4S[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001H2-8A[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001H2-H6[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001H2-H8[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001H2-UF[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001HE-4RM[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001HE-4S[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001HE-8A[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001HE-H6[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001HE-H8[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001HE-UF[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001LN-4RM[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001LN-4S[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001LN-8A[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001LN-H6[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001LN-H8[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001LN-UF[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001O2-4RM[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001O2-4S[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001O2-8A[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001O2-H6[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001O2-H8[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001O2-UF[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0002AI-4RM[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0002AI-4S[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0002AI-8A[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0002AI-H6[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0002AI-H8[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0002AI-UF[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0002AR-4RM[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0002AR-4S[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0002AR-8A[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0002AR-H6[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0002AR-H8[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0002AR-UF[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Flüssigkeitstyp Durchflussrate (Höchstwert)
(L/min)
Ausgabemethode Analoger Ausgang, Spezifikation Rohranschluss, Ausführung Leitungsgewinde-Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Analoger Spannungsausgang
(V)
Anschlussrohr-Ø Haupteinheits-Material Error Output Method Flow rate range Maximum Flow Rate (L/min)

-

1 24 Arbeitstage Luft[Weniger als 10] Weniger als 10NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector / KontaktSpannungAußengewinde--1 bis 5 V DC--NPN / PNP--

-

1 24 Arbeitstage Luft[Weniger als 10] Weniger als 10NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector / KontaktSpannungBit-Fittings--1 bis 5 V DC--NPN / PNP--

-

1 24 Arbeitstage Luft[Weniger als 10] Weniger als 10NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector / KontaktSpannungInnengewinde--1 bis 5 V DC--NPN / PNP--

-

1 24 Arbeitstage Luft[Weniger als 10] Weniger als 10NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector / KontaktSpannungKupplung mit Einfachwirkung--1 bis 5 V DC--NPN / PNP--

-

1 24 Arbeitstage Luft[Weniger als 10] Weniger als 10NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector / KontaktSpannungKupplung mit Einfachwirkung--1 bis 5 V DC--NPN / PNP--

-

1 24 Arbeitstage Luft[Weniger als 10] Weniger als 10NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector / KontaktSpannungInnengewinde--1 bis 5 V DC--NPN / PNP--

-

1 24 Arbeitstage Argon[Weniger als 10] Weniger als 10NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector / KontaktSpannungAußengewinde--1 bis 5 V DC--NPN / PNP--

-

1 24 Arbeitstage Argon[Weniger als 10] Weniger als 10NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector / KontaktSpannungBit-Fittings--1 bis 5 V DC--NPN / PNP--

-

1 24 Arbeitstage Argon[Weniger als 10] Weniger als 10NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector / KontaktSpannungInnengewinde--1 bis 5 V DC--NPN / PNP--

-

1 24 Arbeitstage Argon[Weniger als 10] Weniger als 10NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector / KontaktSpannungKupplung mit Einfachwirkung--1 bis 5 V DC--NPN / PNP--

-

1 24 Arbeitstage Argon[Weniger als 10] Weniger als 10NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector / KontaktSpannungKupplung mit Einfachwirkung--1 bis 5 V DC--NPN / PNP--

-

1 24 Arbeitstage Argon[Weniger als 10] Weniger als 10NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector / KontaktSpannungInnengewinde--1 bis 5 V DC--NPN / PNP--

-

1 24 Arbeitstage Methangas[Weniger als 10] Weniger als 10NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector / KontaktSpannungAußengewinde--1 bis 5 V DC--NPN / PNP--

-

1 24 Arbeitstage Methangas[Weniger als 10] Weniger als 10NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector / KontaktSpannungBit-Fittings--1 bis 5 V DC--NPN / PNP--

-

1 24 Arbeitstage Methangas[Weniger als 10] Weniger als 10NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector / KontaktSpannungInnengewinde--1 bis 5 V DC--NPN / PNP--

-

1 24 Arbeitstage Methangas[Weniger als 10] Weniger als 10NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector / KontaktSpannungKupplung mit Einfachwirkung--1 bis 5 V DC--NPN / PNP--

-

1 24 Arbeitstage Methangas[Weniger als 10] Weniger als 10NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector / KontaktSpannungKupplung mit Einfachwirkung--1 bis 5 V DC--NPN / PNP--

-

1 24 Arbeitstage Methangas[Weniger als 10] Weniger als 10NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector / KontaktSpannungInnengewinde--1 bis 5 V DC--NPN / PNP--

-

1 24 Arbeitstage Propangas[Weniger als 10] Weniger als 10NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector / KontaktSpannungAußengewinde--1 bis 5 V DC--NPN / PNP--

-

1 24 Arbeitstage Propangas[Weniger als 10] Weniger als 10NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector / KontaktSpannungBit-Fittings--1 bis 5 V DC--NPN / PNP--

-

1 24 Arbeitstage Propangas[Weniger als 10] Weniger als 10NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector / KontaktSpannungInnengewinde--1 bis 5 V DC--NPN / PNP--

-

1 24 Arbeitstage Propangas[Weniger als 10] Weniger als 10NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector / KontaktSpannungKupplung mit Einfachwirkung--1 bis 5 V DC--NPN / PNP--

-

1 24 Arbeitstage Propangas[Weniger als 10] Weniger als 10NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector / KontaktSpannungKupplung mit Einfachwirkung--1 bis 5 V DC--NPN / PNP--

-

1 24 Arbeitstage Propangas[Weniger als 10] Weniger als 10NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector / KontaktSpannungInnengewinde--1 bis 5 V DC--NPN / PNP--

-

1 24 Arbeitstage Wasserstoff[Weniger als 10] Weniger als 10NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector / KontaktSpannungAußengewinde--1 bis 5 V DC--NPN / PNP--

-

1 24 Arbeitstage Wasserstoff[Weniger als 10] Weniger als 10NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector / KontaktSpannungBit-Fittings--1 bis 5 V DC--NPN / PNP--

-

1 24 Arbeitstage Wasserstoff[Weniger als 10] Weniger als 10NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector / KontaktSpannungInnengewinde--1 bis 5 V DC--NPN / PNP--

-

1 24 Arbeitstage Wasserstoff[Weniger als 10] Weniger als 10NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector / KontaktSpannungKupplung mit Einfachwirkung--1 bis 5 V DC--NPN / PNP--

-

1 24 Arbeitstage Wasserstoff[Weniger als 10] Weniger als 10NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector / KontaktSpannungKupplung mit Einfachwirkung--1 bis 5 V DC--NPN / PNP--

-

1 24 Arbeitstage Wasserstoff[Weniger als 10] Weniger als 10NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector / KontaktSpannungInnengewinde--1 bis 5 V DC--NPN / PNP--

-

1 24 Arbeitstage Helium[Weniger als 10] Weniger als 10NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector / KontaktSpannungAußengewinde--1 bis 5 V DC--NPN / PNP--

-

1 24 Arbeitstage Helium[Weniger als 10] Weniger als 10NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector / KontaktSpannungBit-Fittings--1 bis 5 V DC--NPN / PNP--

-

1 24 Arbeitstage Helium[Weniger als 10] Weniger als 10NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector / KontaktSpannungInnengewinde--1 bis 5 V DC--NPN / PNP--

-

1 24 Arbeitstage Helium[Weniger als 10] Weniger als 10NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector / KontaktSpannungKupplung mit Einfachwirkung--1 bis 5 V DC--NPN / PNP--

-

1 24 Arbeitstage Helium[Weniger als 10] Weniger als 10NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector / KontaktSpannungKupplung mit Einfachwirkung--1 bis 5 V DC--NPN / PNP--

-

1 24 Arbeitstage Helium[Weniger als 10] Weniger als 10NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector / KontaktSpannungInnengewinde--1 bis 5 V DC--NPN / PNP--

-

1 24 Arbeitstage Stadtgas[Weniger als 10] Weniger als 10NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector / KontaktSpannungAußengewinde--1 bis 5 V DC--NPN / PNP--

-

1 24 Arbeitstage Stadtgas[Weniger als 10] Weniger als 10NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector / KontaktSpannungBit-Fittings--1 bis 5 V DC--NPN / PNP--

-

1 24 Arbeitstage Stadtgas[Weniger als 10] Weniger als 10NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector / KontaktSpannungInnengewinde--1 bis 5 V DC--NPN / PNP--

-

1 24 Arbeitstage Stadtgas[Weniger als 10] Weniger als 10NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector / KontaktSpannungKupplung mit Einfachwirkung--1 bis 5 V DC--NPN / PNP--

-

1 24 Arbeitstage Stadtgas[Weniger als 10] Weniger als 10NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector / KontaktSpannungKupplung mit Einfachwirkung--1 bis 5 V DC--NPN / PNP--

-

1 24 Arbeitstage Stadtgas[Weniger als 10] Weniger als 10NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector / KontaktSpannungInnengewinde--1 bis 5 V DC--NPN / PNP--

-

1 24 Arbeitstage Sauerstoff[Weniger als 10] Weniger als 10NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector / KontaktSpannungAußengewinde--1 bis 5 V DC--NPN / PNP--

-

1 24 Arbeitstage Sauerstoff[Weniger als 10] Weniger als 10NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector / KontaktSpannungBit-Fittings--1 bis 5 V DC--NPN / PNP--

-

1 24 Arbeitstage Sauerstoff[Weniger als 10] Weniger als 10NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector / KontaktSpannungInnengewinde--1 bis 5 V DC--NPN / PNP--

-

1 24 Arbeitstage Sauerstoff[Weniger als 10] Weniger als 10NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector / KontaktSpannungKupplung mit Einfachwirkung--1 bis 5 V DC--NPN / PNP--

-

1 24 Arbeitstage Sauerstoff[Weniger als 10] Weniger als 10NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector / KontaktSpannungKupplung mit Einfachwirkung--1 bis 5 V DC--NPN / PNP--

-

1 24 Arbeitstage Sauerstoff[Weniger als 10] Weniger als 10NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector / KontaktSpannungInnengewinde--1 bis 5 V DC--NPN / PNP--

-

1 24 Arbeitstage Luft[Weniger als 10] Weniger als 10NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector / KontaktSpannungAußengewinde--1 bis 5 V DC--NPN / PNP--

-

1 24 Arbeitstage Luft[Weniger als 10] Weniger als 10NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector / KontaktSpannungBit-Fittings--1 bis 5 V DC--NPN / PNP--

-

1 24 Arbeitstage Luft[Weniger als 10] Weniger als 10NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector / KontaktSpannungInnengewinde--1 bis 5 V DC--NPN / PNP--

-

1 24 Arbeitstage Luft[Weniger als 10] Weniger als 10NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector / KontaktSpannungKupplung mit Einfachwirkung--1 bis 5 V DC--NPN / PNP--

-

1 24 Arbeitstage Luft[Weniger als 10] Weniger als 10NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector / KontaktSpannungKupplung mit Einfachwirkung--1 bis 5 V DC--NPN / PNP--

-

1 24 Arbeitstage Luft[Weniger als 10] Weniger als 10NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector / KontaktSpannungInnengewinde--1 bis 5 V DC--NPN / PNP--

-

1 24 Arbeitstage Argon[Weniger als 10] Weniger als 10NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector / KontaktSpannungAußengewinde--1 bis 5 V DC--NPN / PNP--

-

1 24 Arbeitstage Argon[Weniger als 10] Weniger als 10NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector / KontaktSpannungBit-Fittings--1 bis 5 V DC--NPN / PNP--

-

1 24 Arbeitstage Argon[Weniger als 10] Weniger als 10NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector / KontaktSpannungInnengewinde--1 bis 5 V DC--NPN / PNP--

-

1 24 Arbeitstage Argon[Weniger als 10] Weniger als 10NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector / KontaktSpannungKupplung mit Einfachwirkung--1 bis 5 V DC--NPN / PNP--

-

1 24 Arbeitstage Argon[Weniger als 10] Weniger als 10NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector / KontaktSpannungKupplung mit Einfachwirkung--1 bis 5 V DC--NPN / PNP--

-

1 24 Arbeitstage Argon[Weniger als 10] Weniger als 10NPN offener Abnehmer / PNP Open Collector / KontaktSpannungInnengewinde--1 bis 5 V DC--NPN / PNP--

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Durchflussregler Druckart Standard Betriebstemperaturbereich(℃) 0::50
Anzahl der Eingangspunkte 1 Anzahl der Ausgangspunkte 2 Netzteil-Ausführung DC
Versorgungsspannung(V) 24 Hysterese(%FS) ±3 Display Digital
Antriebskomponente Digital IP IP40

Technischer Support