Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Genauigkeit | Vorspannung | Axialabstand | Gewindespindellänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,027.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | C3 | Verfügbar | G0 | 125 | ||
759.32 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | C5 | Verfügbar | G0 | 125 | ||
1,115.04 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | C3 | Verfügbar | G0 | 155 | ||
829.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | C5 | Verfügbar | G0 | 155 | ||
1,210.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | C3 | Verfügbar | G0 | 185 | ||
902.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | C5 | Verfügbar | G0 | 185 | ||
1,310.00 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | C3 | Verfügbar | G0 | 235 | ||
979.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | C5 | Verfügbar | G0 | 235 | ||
564.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | C7 | NA | G2 | 125 | ||
729.45 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | C7 | NA | G2 | 155 | |
733.69 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | C7 | NA | G2 | 235 |
Loading...
Ausführung | Genauigkeit | Eigenschaften | Standard | Flansch-Ausführung | Rund, 2 Planflächen für Stellschrauben |
---|---|---|---|---|---|
Gewindespindel-Außendurchmesser d(mm) | 8 | Steigung(mm) | 2 | Nutzungsbedingungen | Standard / Staubresistent |
Rechtsgewindeschraube/Linksgewindeschraube | Rechtsgewindeschraube | Mutterform | Einfach | Umlauf-System | Deflektor |
Anzahl der Lastkreise(Reihen) x (Wicklungen) | 3×1 | Dynamische Grundtragzahl Ca(N) | 1400 | Statische Grundtragzahl Coa(N) | 2300 |
Schraubenausführung | Satz, Welle und Mutter (Wellenende bearbeitetes Produkt) | Modellnummer für passenden Kugelgewindetrieb | RR (Labyrinthdichtung) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Genauigkeit
Vorspannung
Axialabstand
Gewindespindellänge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften