Anbauplatten für LM-Walze SM-Ausführung, SMB-Ausführung

Anbauplatten für LM-Walze SM-Ausführung, SMB-Ausführung
  • Mengenrabatt
[Features]
· The SM and SE type mounting brackets eliminate the need for thin taps for installing and securing LM rollers.
· The SE and SEB models have a special inlaid double lip rubber wiper for a high dustproofing effect

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SM15
SM20
SM25
SM32
SM40
SM50
SMB15
SMB20
SMB25
SMB32
SMB40
SMB50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSW
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
H
(mm)

31.95 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 101522.2539

34.01 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 1020305310

45.95 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 102538.16512

57.89 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 1032456513

82.02 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 1040558119

116.04 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 105076.210228

36.10 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 101522.25315

37.90 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 1020305316

53.98 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 102538.16519

68.00 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 1032456520

91.88 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 1040558129

137.85 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 105076.210241

Loading...

  1. 1

Technischer Support