Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RNAST5 |
RNAST6 |
RNAST6R |
RNAST8 |
RNAST8R |
RNAST10 |
RNAST10R |
RNAST12 |
RNAST12R |
RNAST15 |
RNAST15R |
RNAST17 |
RNAST20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollentyp | Außendurchmesser D (Ø) | Breite C (mm) | Stützrollen-Innen-Ø d (mm) | Dynamische Grundtragzahl (kN) | Statische Grundtragzahl (kN) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Kapazität Bahnlast (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Zylindrischer Außenring | 16 | 7.8 | 7 | 2.74 | 2.39 | 30000 | 2.35 | |
10.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Zylindrischer Außenring | 19 | 9.8 | 10 | 4.12 | 4.55 | 20000 | 3.53 | |
12.95 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | Kugelförmiger Außenring | 19 | 9.8 | 10 | 4.12 | 4.55 | 20000 | 1.37 | |
10.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Zylindrischer Außenring | 24 | 9.8 | 12 | 5.68 | 5.89 | 17000 | 4.02 | |
14.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Kugelförmiger Außenring | 24 | 9.8 | 12 | 5.68 | 5.89 | 17000 | 1.86 | |
10.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Zylindrischer Außenring | 30 | 11.8 | 14 | 9.7 | 9.67 | 15000 | 5.59 | |
15.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Kugelförmiger Außenring | 30 | 11.8 | 14 | 9.7 | 9.67 | 15000 | 2.45 | |
12.95 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Zylindrischer Außenring | 32 | 11.8 | 16 | 10.4 | 10.9 | 13000 | 5.98 | |
16.18 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Kugelförmiger Außenring | 32 | 11.8 | 16 | 10.4 | 10.9 | 13000 | 2.74 | |
10.95 € | 1 | 13 Arbeitstage | Zylindrischer Außenring | 35 | 11.8 | 20 | 12.3 | 14.3 | 10000 | 6.57 | ||
14.18 € | 1 | 13 Arbeitstage | Kugelförmiger Außenring | 35 | 11.8 | 20 | 12.3 | 14.3 | 10000 | 3.14 | ||
11.32 € | 1 | 45 Arbeitstage | Zylindrischer Außenring | 40 | 15.8 | 22 | 17.4 | 20.9 | 9500 | 10.9 | ||
12.77 € | 1 | 13 Arbeitstage | Zylindrischer Außenring | 47 | 15.8 | 25 | 19.2 | 24.5 | 8500 | 12.7 |
Loading...
Kategorie | Stützrolle | Werkstoff | Kohlenstoffstahl | Äußerer Umfang der Rolle | NA |
---|---|---|---|---|---|
Stützrollen-Ausführung | Zweiteilige Ausführung | Größenstandard | Metrisches System | Achse | NA |
Methode Rollenführung | Mit Spurweite | Innenring | NA | Abdichtende Struktur | Ohne Dichtung |
Spezial-Schmierfitting mitgeliefert | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollentyp
Außendurchmesser D(Ø)
Breite C(mm)
Stützrollen-Innen-Ø d(mm)
Zulässige Drehzahl(1/min)
Kapazität Bahnlast(kN)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften