Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 35 - 123 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 30 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 324 - 2490 N / [statische Tragzahl] 529 - 5490 N
THK bietet Linearkugellager für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Bei den Innendurchmessern kann zwischen 6 und 30 mm gewählt werden. Die Gesamtlänge ist im Bereich von 35 - 123 mm konfigurierbar. Die Lebensdauer der Linearkugellager wird durch die verfügbare dynamische Tragzahl [C] beeinflusst, welche zwischen 324 bis 2490 N liegt. Als statische Tragzahlen [C₀] stehen 529 - 5490 N zur Auswahl. Der Werkstoff Stahl bildet das Material des Außenzylinders.
Herstellerdetails:
Type with LMF-L type flange having flats at 4 locations. Can be used in compact designs since the core height is lower than with the round flange type.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LMK6ML |
LMK6MLUU |
LMK8ML |
LMK8MLUU |
LMK10ML |
LMK10MLUU |
LMK12ML |
LMK12MLUU |
LMK13ML |
LMK13MLUU |
LMK16ML |
LMK16MLUU |
LMK20ML |
LMK20MLUU |
LMK25ML |
LMK25MLUU |
LMK30ML |
LMK30MLUU |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [dr] Innendurchmesser (mm) | [D] Außendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | Toleranz [dr] Innendurchmesser (mm) | Radialversatz (µm) | Staubdichtung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151.99 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 6 | 12 | 35 | 324 | 529 | -0.01 | 15 | NA | |
192.94 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 6 | 12 | 35 | 324 | 529 | -0.01 | 15 | Beide Enden mit Kleber | |
180.07 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 8 | 15 | 45 | 431 | 784 | -0.01 | 15 | NA | |
47.96 € | 1 | 13 Arbeitstage | - | 8 | 15 | 45 | 431 | 784 | -0.01 | 15 | Beide Enden mit Kleber | ||
187.46 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 10 | 19 | 55 | 588 | 1100 | -0.01 | 15 | NA | |
180.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 10 | 19 | 55 | 588 | 1100 | -0.01 | 15 | Beide Enden mit Kleber | |
200.27 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 21 | 57 | 657 | 1200 | -0.01 | 15 | NA | |
213.14 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 12 | 21 | 57 | 657 | 1200 | -0.01 | 15 | Beide Enden mit Kleber | |
220.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 13 | 23 | 61 | 814 | 1570 | -0.01 | 15 | NA | |
233.37 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 13 | 23 | 61 | 814 | 1570 | -0.01 | 15 | Beide Enden mit Kleber | |
214.00 € | 1 | Verfügbar | 34 Arbeitstage | 10 | 16 | 28 | 70 | 1230 | 2350 | -0.01 | 15 | NA | |
268.23 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 16 | 28 | 70 | 1230 | 2350 | -0.01 | 15 | Beide Enden mit Kleber | |
306.82 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 20 | 32 | 80 | 1400 | 2750 | -0.012 | 20 | NA | |
323.37 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 20 | 32 | 80 | 1400 | 2750 | -0.012 | 20 | Beide Enden mit Kleber | |
373.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 25 | 40 | 112 | 1560 | 3140 | -0.012 | 20 | NA | |
461.17 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 25 | 40 | 112 | 1560 | 3140 | -0.012 | 20 | Beide Enden mit Kleber | |
527.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 30 | 45 | 123 | 2490 | 5490 | -0.012 | 20 | NA | |
544.29 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 30 | 45 | 123 | 2490 | 5490 | -0.012 | 20 | Beide Enden mit Kleber |
Loading...
Werkstoff Außenzylinder | Eisen | Oberflächenbehandlung Außenzylinder | N/A | Ausführung Flansch | Flansch Stirnfläche |
---|---|---|---|---|---|
Schmierung | NA | Anzahl Linearkugellager | Lang | Ausführung Länge | Lang |
Genauigkeitsklasse | Hohe Güte | Typ | Flansch | Spielausgleich | Standard-Ausführung |
Ausführung | Stirnfläche geflanscht | Zulässige Bewegungsart | Linearbewegung | Flansch-Ausführung | Rechteckig |
Das Kugelmaterial | Eisen | Mit oder ohne Metallkäfig | NA | Betriebstemperatur Min(°C) | -15 |
Betriebstemperatur Max(°C) | 80 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[dr] Innendurchmesser(mm)
[D] Außendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Radialversatz(µm)
Staubdichtung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften