Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 35 - 211 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 60 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 324 - 7650 N / [statische Tragzahl] 529 - 20000 N
THK bietet Linearkugellager für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Sie sind in den Innendurchmessern 6 - 60 mm wählbar. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 35 und 211 mm variieren. Die Lebensdauer der Linearkugellager wird durch die verfügbare dynamische Tragzahl [C] beeinflusst, welche zwischen 324 bis 7650 N liegt. Als statische Tragzahlen [C₀] stehen 529 - 20000 N zur Auswahl. Der Werkstoff Stahl bildet das Material des Außenzylinders.
Herstellerdetails:
Type with LMF-L type flange having flats at 4 locations. Due to a lower core height, this type is more suitable for compact designs than the round flange type.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LMK6L |
LMK6LUU |
LMK8L |
LMK8LUU |
LMK10L |
LMK10LUU |
LMK12L |
LMK12LUU |
LMK13L |
LMK13LUU |
LMK16L |
LMK16LUU |
LMK20L |
LMK20LUU |
LMK25L |
LMK25LUU |
LMK30L |
LMK30LUU |
LMK35L |
LMK35LUU |
LMK40L |
LMK40LUU |
LMK50L |
LMK50LUU |
LMK60L |
LMK60LUU |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [dr] Innendurchmesser (mm) | [D] Außendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | Toleranz [dr] Innendurchmesser (mm) | Radialversatz (µm) | Staubdichtung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.45 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 12 | 35 | 324 | 529 | -0.01 | 15 | NA | |
102.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | 35 | 324 | 529 | -0.01 | 15 | Beide Enden mit Kleber | |
31.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 15 | 45 | 431 | 784 | -0.01 | 15 | NA | |
100.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 15 | 45 | 431 | 784 | -0.01 | 15 | Beide Enden mit Kleber | |
35.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 19 | 55 | 588 | 1100 | -0.01 | 15 | NA | |
111.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 19 | 55 | 588 | 1100 | -0.01 | 15 | Beide Enden mit Kleber | |
34.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 21 | 57 | 657 | 1200 | -0.01 | 15 | NA | |
121.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 21 | 57 | 657 | 1200 | -0.01 | 15 | Beide Enden mit Kleber | |
100.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 23 | 61 | 814 | 1570 | -0.01 | 15 | NA | |
126.79 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 13 | 23 | 61 | 814 | 1570 | -0.01 | 15 | Beide Enden mit Kleber | |
133.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 28 | 70 | 1230 | 2350 | -0.01 | 15 | NA | |
152.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 28 | 70 | 1230 | 2350 | -0.01 | 15 | Beide Enden mit Kleber | |
151.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 32 | 80 | 1400 | 2750 | -0.012 | 20 | NA | |
51.60 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 32 | 80 | 1400 | 2750 | -0.012 | 20 | Beide Enden mit Kleber | |
196.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 40 | 112 | 1560 | 3140 | -0.012 | 20 | NA | |
244.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 40 | 112 | 1560 | 3140 | -0.012 | 20 | Beide Enden mit Kleber | |
246.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 45 | 123 | 2490 | 5490 | -0.012 | 20 | NA | |
255.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 45 | 123 | 2490 | 5490 | -0.012 | 20 | Beide Enden mit Kleber | |
326.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | 52 | 135 | 2650 | 6270 | -0.015 | 25 | NA | |
354.59 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 35 | 52 | 135 | 2650 | 6270 | -0.015 | 25 | Beide Enden mit Kleber | |
418.87 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 40 | 60 | 154 | 3430 | 8040 | -0.015 | 25 | NA | |
370.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 60 | 154 | 3430 | 8040 | -0.015 | 25 | Beide Enden mit Kleber | |
659.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 80 | 192 | 6080 | 15900 | -0.015 | 25 | NA | |
595.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 80 | 192 | 6080 | 15900 | -0.015 | 25 | Beide Enden mit Kleber | |
1,010.39 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 60 | 90 | 211 | 7650 | 20000 | -0.02 | 25 | NA | |
1,041.60 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 60 | 90 | 211 | 7650 | 20000 | -0.02 | 25 | Beide Enden mit Kleber |
Loading...
Werkstoff Außenzylinder | Eisen | Oberflächenbehandlung Außenzylinder | N/A | Ausführung Flansch | Flansch Stirnfläche |
---|---|---|---|---|---|
Schmierung | NA | Anzahl Linearkugellager | Lang | Ausführung Länge | Lang |
Genauigkeitsklasse | Hohe Güte | Typ | Flansch | Ausführung | Stirnfläche geflanscht |
Zulässige Bewegungsart | Linearbewegung | Flansch-Ausführung | Rechteckig | Das Kugelmaterial | Eisen |
Mit oder ohne Metallkäfig | NA | Betriebstemperatur Min(°C) | -15 | Betriebstemperatur Max(°C) | 80 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[dr] Innendurchmesser(mm)
[D] Außendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Radialversatz(µm)
Staubdichtung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften