Linearkugellager / LM-MG / rostfreier Stahl / zweifache Ringnut

Linearkugellager / LM-MG / rostfreier Stahl / zweifache Ringnut
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] rostfreier Stahl / [Gesamtlänge] 10 - 80 mm / [Innendurchmesser nominal] 3 - 40 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 88.2 - 2160 N / [statische Tragzahl] 108 - 4020 N



THK bietet Linearkugellager für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Sie sind in den Innendurchmessern 3 - 40 mm wählbar. Die Gesamtlänge ist im Bereich von 10 - 80 mm konfigurierbar. Die dynamische Tragzahl [C] steht in 88.2 - 2160 N zur Verfügung und nimmt Einfluss auf die Lebensdauer der Linearkugellager. Es stehen verschiedene statische Tragzahlen [C₀] bereit, die bei 108 bis 4020 N liegen. Der Werkstoff des Außenzylinders besteht aus rostfreiem Stahl.



Herstellerdetails:
This linear bushing has an outer diameter formed by a highest-precision cylinder, and is used in a wide range of applications. Part of the milli series, the most widely used series in Japan.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LM3M
LM3MUU
LM4M
LM4MUU
LM5M
LM5MUU
LM6MG
LM6MGA
LM6MGAUU
LM6MGU
LM6MGUU
LM8MG
LM8MGA
LM8MGA-AJ
LM8MGAUU
LM8MGU
LM8MGUU
LM8SMG
LM8SMGA
LM8SMGAUU
LM8SMGU
LM8SMGUU
LM10MG
LM10MGA
LM10MGAU
LM10MGAUU
LM10MGU
LM10MGUU
LM12MG
LM12MGA
LM12MGAUU
LM12MGUU
LM13MG
LM13MGA
LM13MGAU
LM13MGAUU
LM13MGU
LM13MGUU
LM16MG
LM16MGA
LM16MGAU
LM16MGAUU
LM16MGU
LM16MGUU
LM20MG
LM20MGA
LM20MGAU
LM20MGAUU
LM20MGU
LM20MGUU
LM25MG
LM25MGA
LM25MGAU
LM25MGAUU
LM25MGU
LM25MGUU
LM30MG
LM30MGA
LM30MGAU
LM30MGAUU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[dr] Innendurchmesser
(mm)
[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)
Toleranz [dr] Innendurchmesser
(mm)
Radialversatz
(µm)
Genauigkeitsklasse Ausführung Staubdichtung Mit oder ohne Metallkäfig Betriebstemperatur Max
(°C)

53.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-371088.2108-0.0088Hohe GüteGeschlossenNANA80

59.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -371088.2108-0.0088Hohe GüteGeschlossenBeide Enden mit KleberNA80

40.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10481288.2127-0.0088Hohe GüteGeschlossenNANA80

52.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -481288.2127-0.0088Hohe GüteGeschlossenBeide Enden mit KleberNA80

47.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-51015167206-0.0088Hohe GüteGeschlossenNANA80

52.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1051015167206-0.0088Hohe GüteGeschlossenBeide Enden mit KleberNA80

47.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-61219206265-0.00912Hohe GüteGeschlossenNANA80

51.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-61219206265-0.00912Hohe GüteGeschlossenNAVerfügbar100

75.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-61219206265-0.00912Hohe GüteGeschlossenBeide Enden mit KleberVerfügbar80

11.87 €

1 13 Arbeitstage -61219206265-0.00912Hohe GüteGeschlossenDichtung an einem EndeNA80

60.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -61219206265-0.00912Hohe GüteGeschlossenBeide Enden mit KleberNA80

42.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -81524265402-0.00912Hohe GüteGeschlossenNANA80

43.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -81524265402-0.00912Hohe GüteGeschlossenNAVerfügbar100

43.49 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage -81524265402-0.00912Hohe GüteAusführung mit AbstandsregulierungNAVerfügbar100

69.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -81524265402-0.00912Hohe GüteGeschlossenBeide Enden mit KleberVerfügbar80

51.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-81524265402-0.00912Hohe GüteGeschlossenDichtung an einem EndeNA80

60.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-81524265402-0.00912Hohe GüteGeschlossenBeide Enden mit KleberNA80

42.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1081517176225-0.00912Hohe GüteGeschlossenNANA80

44.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-81517176225-0.00912Hohe GüteGeschlossenNAVerfügbar100

68.03 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-81517176225-0.00912Hohe GüteGeschlossenBeide Enden mit KleberVerfügbar80

55.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-81517176225-0.00912Hohe GüteGeschlossenDichtung an einem EndeNA80

57.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-81517176225-0.00912Hohe GüteGeschlossenBeide Enden mit KleberNA80

42.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10101929373549-0.00912Hohe GüteGeschlossenNANA80

45.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-101929373549-0.00912Hohe GüteGeschlossenNAVerfügbar100

15.01 €

1 13 Arbeitstage -101929373549-0.00912Hohe GüteGeschlossenDichtung an einem EndeVerfügbar80

57.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -101929373549-0.00912Hohe GüteGeschlossenBeide Enden mit KleberVerfügbar80

12.01 €

1 13 Arbeitstage -101929373549-0.00912Hohe GüteGeschlossenDichtung an einem EndeNA80

60.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10101929373549-0.00912Hohe GüteGeschlossenBeide Enden mit KleberNA80

42.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10122130412598-0.00912Hohe GüteGeschlossenNANA80

45.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-122130412598-0.00912Hohe GüteGeschlossenNAVerfügbar100

68.03 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-122130412598-0.00912Hohe GüteGeschlossenBeide Enden mit KleberVerfügbar80

51.49 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage -122130412598-0.00912Hohe GüteGeschlossenBeide Enden mit KleberNA80

42.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-132332510775-0.00912Hohe GüteGeschlossenNANA80

45.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-132332510775-0.00912Hohe GüteGeschlossenNAVerfügbar100

16.64 €

1 13 Arbeitstage -132332510775-0.00912Hohe GüteGeschlossenDichtung an einem EndeVerfügbar80

62.51 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-132332510775-0.00912Hohe GüteGeschlossenBeide Enden mit KleberVerfügbar80

13.36 €

1 13 Arbeitstage -132332510775-0.00912Hohe GüteGeschlossenDichtung an einem EndeNA80

57.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10132332510775-0.00912Hohe GüteGeschlossenBeide Enden mit KleberNA80

55.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101628377751180-0.00912Hohe GüteGeschlossenNANA80

60.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-1628377751180-0.00912Hohe GüteGeschlossenNAVerfügbar100

71.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-1628377751180-0.00912Hohe GüteGeschlossenDichtung an einem EndeVerfügbar80

80.89 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-1628377751180-0.00912Hohe GüteGeschlossenBeide Enden mit KleberVerfügbar80

15.85 €

1 13 Arbeitstage -1628377751180-0.00912Hohe GüteGeschlossenDichtung an einem EndeNA80

73.53 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101628377751180-0.00912Hohe GüteGeschlossenBeide Enden mit KleberNA80

71.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102032428631370-0.0115Hohe GüteGeschlossenNANA80

65.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -2032428631370-0.0115Hohe GüteGeschlossenNAVerfügbar100

88.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-2032428631370-0.0115Hohe GüteGeschlossenDichtung an einem EndeVerfügbar80

99.27 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-2032428631370-0.0115Hohe GüteGeschlossenBeide Enden mit KleberVerfügbar80

21.08 €

1 13 Arbeitstage -2032428631370-0.0115Hohe GüteGeschlossenDichtung an einem EndeNA80

90.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102032428631370-0.0115Hohe GüteGeschlossenBeide Enden mit KleberNA80

108.43 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-2540599801570-0.0115Hohe GüteGeschlossenNANA80

119.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-2540599801570-0.0115Hohe GüteGeschlossenNAVerfügbar100

38.32 €

1 13 Arbeitstage -2540599801570-0.0115Hohe GüteGeschlossenDichtung an einem EndeVerfügbar80

143.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-2540599801570-0.0115Hohe GüteGeschlossenBeide Enden mit KleberVerfügbar80

119.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-2540599801570-0.0115Hohe GüteGeschlossenDichtung an einem EndeNA80

130.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-2540599801570-0.0115Hohe GüteGeschlossenBeide Enden mit KleberNA80

161.72 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-30456415702750-0.0115Hohe GüteGeschlossenNANA80

178.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-30456415702750-0.0115Hohe GüteGeschlossenNAVerfügbar100

50.89 €

1 13 Arbeitstage -30456415702750-0.0115Hohe GüteGeschlossenDichtung an einem EndeVerfügbar80

207.63 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-30456415702750-0.0115Hohe GüteGeschlossenBeide Enden mit KleberVerfügbar80

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Außenzylinder Edelstahl Oberflächenbehandlung Außenzylinder N/A Schmierung NA
Anzahl Linearkugellager Einfach Ausführung Länge Einfach Typ Gerade
Zulässige Bewegungsart Linearbewegung Das Kugelmaterial Edelstahl Betriebstemperatur Min(°C) -15

Technischer Support