Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] rostfreier Stahl / [Gesamtlänge] 19 - 211 mm / [Innendurchmesser nominal] 3 - 60 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 139 - 7650 N / [statische Tragzahl] 216 - 20000 N
THK bietet Linearkugellager für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Bei den Innendurchmessern kann zwischen 3 und 60 mm gewählt werden. Die Gesamtlänge ist im Bereich von 19 - 211 mm konfigurierbar. Die Lebensdauer der Linearkugellager wird durch die vorhandene dynamische Tragzahl [C] beeinflusst, welche zwischen 139 bis 7650 N liegt. 216 - 20000 N sind die verfügbaren statischen Tragzahlen [C₀]. Der Außenzylinder ist aus rostfreiem Stahl und damit bestmöglich vor Korrosion geschützt.
Herstellerdetails:
With 2 standard retainers embedded, this product is optimal for sites subject to moment loads and reduces assembly time.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [dr] Innendurchmesser (mm) | [D] Außendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Werkstoff Außenzylinder | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | Toleranz [dr] Innendurchmesser (mm) | Radialversatz (µm) | Das Kugelmaterial | Staubdichtung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 7 | 19 | [Stahl] Eisen | 139 | 216 | -0.01 | 10 | Eisen | NA | |
45.18 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 3 | 7 | 19 | [Stahl] Eisen | 139 | 216 | -0.01 | 10 | Eisen | Beide Enden mit Kleber | |
92.78 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 3 | 7 | 19 | Edelstahl | 139 | 216 | -0.01 | 10 | Edelstahl | NA | |
108.80 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 3 | 7 | 19 | Edelstahl | 139 | 216 | -0.01 | 10 | Edelstahl | Beide Enden mit Kleber | |
31.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | 23 | [Stahl] Eisen | 139 | 254 | -0.01 | 10 | Eisen | NA | |
38.50 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | 23 | [Stahl] Eisen | 139 | 254 | -0.01 | 10 | Eisen | Beide Enden mit Kleber | |
76.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 4 | 8 | 23 | Edelstahl | 139 | 254 | -0.01 | 10 | Edelstahl | NA | |
85.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 4 | 8 | 23 | Edelstahl | 139 | 254 | -0.01 | 10 | Edelstahl | Beide Enden mit Kleber | |
33.84 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | 10 | 29 | [Stahl] Eisen | 263 | 412 | -0.01 | 10 | Eisen | NA | |
35.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 | 29 | [Stahl] Eisen | 263 | 412 | -0.01 | 10 | Eisen | Beide Enden mit Kleber | |
67.08 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 5 | 10 | 29 | Edelstahl | 263 | 412 | -0.01 | 10 | Edelstahl | NA | |
75.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 5 | 10 | 29 | Edelstahl | 263 | 412 | -0.01 | 10 | Edelstahl | Beide Enden mit Kleber | |
23.59 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | 35 | [Stahl] Eisen | 324 | 529 | -0.01 | 15 | Eisen | NA | |
27.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | 35 | [Stahl] Eisen | 324 | 529 | -0.01 | 15 | Eisen | Beide Enden mit Kleber | |
48.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 6 | 12 | 35 | Edelstahl | 324 | 529 | -0.01 | 15 | Edelstahl | NA | |
55.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 6 | 12 | 35 | Edelstahl | 324 | 529 | -0.01 | 15 | Edelstahl | Beide Enden mit Kleber | |
22.36 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 8 | 15 | 45 | [Stahl] Eisen | 431 | 784 | -0.01 | 15 | Eisen | NA | |
35.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 15 | 45 | [Stahl] Eisen | 431 | 784 | -0.01 | 15 | Eisen | Beide Enden mit Kleber | |
57.34 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 8 | 15 | 45 | Edelstahl | 431 | 784 | -0.01 | 15 | Edelstahl | NA | |
64.23 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 8 | 15 | 45 | Edelstahl | 431 | 784 | -0.01 | 15 | Edelstahl | Beide Enden mit Kleber | |
26.49 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 19 | 55 | [Stahl] Eisen | 588 | 1100 | -0.01 | 15 | Eisen | NA | |
34.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 19 | 55 | [Stahl] Eisen | 588 | 1100 | -0.01 | 15 | Eisen | Beide Enden mit Kleber | |
58.84 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 10 | 19 | 55 | Edelstahl | 588 | 1100 | -0.01 | 15 | Edelstahl | NA | |
69.09 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 10 | 19 | 55 | Edelstahl | 588 | 1100 | -0.01 | 15 | Edelstahl | Beide Enden mit Kleber | |
23.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 21 | 57 | [Stahl] Eisen | 657 | 1200 | -0.01 | 15 | Eisen | NA | |
27.32 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 12 | 21 | 57 | [Stahl] Eisen | 657 | 1200 | -0.01 | 15 | Eisen | Beide Enden mit Kleber | |
52.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 12 | 21 | 57 | Edelstahl | 657 | 1200 | -0.01 | 15 | Edelstahl | NA | |
72.04 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 12 | 21 | 57 | Edelstahl | 657 | 1200 | -0.01 | 15 | Edelstahl | Beide Enden mit Kleber | |
26.49 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 13 | 23 | 61 | [Stahl] Eisen | 814 | 1570 | -0.01 | 15 | Eisen | NA | |
29.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 23 | 61 | [Stahl] Eisen | 814 | 1570 | -0.01 | 15 | Eisen | Beide Enden mit Kleber | |
66.16 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 13 | 23 | 61 | Edelstahl | 814 | 1570 | -0.01 | 15 | Edelstahl | NA | |
76.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 13 | 23 | 61 | Edelstahl | 814 | 1570 | -0.01 | 15 | Edelstahl | Beide Enden mit Kleber | |
29.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 28 | 70 | [Stahl] Eisen | 1230 | 2350 | -0.01 | 15 | Eisen | NA | |
37.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 28 | 70 | [Stahl] Eisen | 1230 | 2350 | -0.01 | 15 | Eisen | Beide Enden mit Kleber | |
79.41 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 16 | 28 | 70 | Edelstahl | 1230 | 2350 | -0.01 | 15 | Edelstahl | NA | |
75.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 16 | 28 | 70 | Edelstahl | 1230 | 2350 | -0.01 | 15 | Edelstahl | Beide Enden mit Kleber | |
45.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 32 | 80 | [Stahl] Eisen | 1400 | 2750 | -0.012 | 20 | Eisen | NA | |
47.83 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 20 | 32 | 80 | [Stahl] Eisen | 1400 | 2750 | -0.012 | 20 | Eisen | Beide Enden mit Kleber | |
98.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 20 | 32 | 80 | Edelstahl | 1400 | 2750 | -0.012 | 20 | Edelstahl | NA | |
120.56 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 20 | 32 | 80 | Edelstahl | 1400 | 2750 | -0.012 | 20 | Edelstahl | Beide Enden mit Kleber | |
59.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 40 | 112 | [Stahl] Eisen | 1560 | 3140 | -0.012 | 20 | Eisen | NA | |
77.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 40 | 112 | [Stahl] Eisen | 1560 | 3140 | -0.012 | 20 | Eisen | Beide Enden mit Kleber | |
160.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 25 | 40 | 112 | Edelstahl | 1560 | 3140 | -0.012 | 20 | Edelstahl | NA | |
173.45 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 25 | 40 | 112 | Edelstahl | 1560 | 3140 | -0.012 | 20 | Edelstahl | Beide Enden mit Kleber | |
84.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 45 | 123 | [Stahl] Eisen | 2490 | 5490 | -0.012 | 20 | Eisen | NA | |
104.38 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30 | 45 | 123 | [Stahl] Eisen | 2490 | 5490 | -0.012 | 20 | Eisen | Beide Enden mit Kleber | |
214.59 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 30 | 45 | 123 | Edelstahl | 2490 | 5490 | -0.012 | 20 | Edelstahl | NA | |
227.81 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 30 | 45 | 123 | Edelstahl | 2490 | 5490 | -0.012 | 20 | Edelstahl | Beide Enden mit Kleber | |
133.77 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 35 | 52 | 135 | [Stahl] Eisen | 2650 | 6270 | -0.015 | 25 | Eisen | Beide Enden mit Kleber | |
171.97 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 40 | 60 | 154 | [Stahl] Eisen | 3430 | 8040 | -0.015 | 25 | Eisen | Beide Enden mit Kleber | |
248.36 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 50 | 80 | 192 | [Stahl] Eisen | 6080 | 15900 | -0.015 | 25 | Eisen | Beide Enden mit Kleber | |
131.70 € | 1 | 13 Arbeitstage | - | 60 | 90 | 211 | [Stahl] Eisen | 7650 | 20000 | -0.02 | 25 | Eisen | Beide Enden mit Kleber |
Loading...
Oberflächenbehandlung Außenzylinder | N/A | Schmierung | NA | Anzahl Linearkugellager | Lang |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung Länge | Lang | Genauigkeitsklasse | Hohe Güte | Typ | Gerade |
Ausführung | Geschlossen | Zulässige Bewegungsart | Linearbewegung | Mit oder ohne Metallkäfig | NA |
Betriebstemperatur Min(°C) | -15 | Betriebstemperatur Max(°C) | 80 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[dr] Innendurchmesser(mm)
[D] Außendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Werkstoff Außenzylinder
Radialversatz(µm)
Das Kugelmaterial
Staubdichtung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften