Gelenkköpfe mit Innengewinde / NHS / Linksgewinde

Gelenkköpfe mit Innengewinde / NHS / Linksgewinde
  • Mengenrabatt
An oil free type rod end that uses self-lubricating synthetic plastic formed between the steel holder and the spherical inner ring.
The gap on the sliding surface is minimized, allowing accurate link motion to be achieved.

[Features]
· NHS-T Type (oil free type)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NHS3T
NHS3TL
NHS4T
NHS4TL
NHS5T
NHS5TL
NHS6T
NHS6TL
NHS8T
NHS8TL
NHS10T
NHS10TL
NHS12T
NHS12TL
NHS14T
NHS14TL
NHS16T
NHS16TL
NHS18T
NHS18TL
NHS20T
NHS20TL
NHS22T
NHS22TL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Grundkörper Verbindungsschraube M Verbindungsschraube, Richtung Zulässiger Neigungswinkel α oder α1
(deg)
Gewindesteigung

14.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1149 äquiv. (Chromatierung)M3Rechte Schraube80.5

16.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-[Stahl] EN 1.1149 äquiv. (Chromatierung)M3Linke Schraube80.5

17.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1149 äquiv. (Chromatierung)M4Rechte Schraube90.7

14.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1149 äquiv. (Chromatierung)M4Linke Schraube90.7

18.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1181 äquiv. (Chromatierung)M5Rechte Schraube80.8

18.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1181 äquiv. (Chromatierung)M5Linke Schraube80.8

18.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1181 äquiv. (Chromatierung)M6Rechte Schraube81

13.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1181 äquiv. (Chromatierung)M6Linke Schraube81

19.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1181 äquiv. (Chromatierung)M8Rechte Schraube81.25

15.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1181 äquiv. (Chromatierung)M8Linke Schraube81.25

19.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1181 äquiv. (Chromatierung)M10Rechte Schraube81.5

17.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1181 äquiv. (Chromatierung)M10Linke Schraube81.5

20.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1181 äquiv. (Chromatierung)M12Rechte Schraube81.75

18.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1181 äquiv. (Chromatierung)M12Linke Schraube81.75

24.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1181 äquiv. (Chromatierung)M14Rechte Schraube102

25.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1181 äquiv. (Chromatierung)M14Linke Schraube102

27.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1181 äquiv. (Chromatierung)M16Rechte Schraube92

27.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1181 äquiv. (Chromatierung)M16Linke Schraube92

34.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1181 äquiv. (Chromatierung)M18Rechte Schraube91.5

38.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1181 äquiv. (Chromatierung)M18Linke Schraube91.5

43.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1181 äquiv. (Chromatierung)M20Rechte Schraube91.5

47.73 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1181 äquiv. (Chromatierung)M20Linke Schraube91.5

57.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1181 äquiv. (Chromatierung)M22Rechte Schraube101.5

57.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1181 äquiv. (Chromatierung)M22Linke Schraube101.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gelenkkopf Gelenkkopf, Ausführung Standard Verbindungsschraube, Form Innengewinde
Kugelmaterial EN 1.3505 äquiv. Führungsbuchse, Werkstoff Selbstschmierendes Kunstharz Betriebstemperaturbereich(℃) -20::80
Schmierung Wartungsfrei

Technischer Support