Lenkrollen / GUJ2, NJ2, WJ2 / Gummi, Nylon / Lochplatte

Lenkrollen / GUJ2, NJ2, WJ2 / Gummi, Nylon / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 170 - 190 mm / [Traglast] 150, 180 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] IKOU, Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk, Nylonfolie. Urethanschaum



Die Lenkrollen von YUEI CASTER dienen dazu, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 170 und 190 mm angeschraubt werden. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 150 oder 180 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 140.01 oder 220 daN (kgf). Die verfügbaren Varianten sind: IKOU, Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk und Nylonfolie. Urethanschaum.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GUJ2-150
NJ2-130
NJ2-150
WJ2-130
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Schwenkradius
(mm)

45.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 190180[Sonstige] Nylonfolie, UrethanschaumAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit150115

31.62 €

1 5 Arbeitstage 170150[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit130105

34.62 €

1 5 Arbeitstage 190160[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit150115

34.34 €

1 5 Arbeitstage 170160KautschukkA130105

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Lastbereich(daN) 140.01~220.00 Anschlag kA
Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm) 75(80)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm) 75(80) Plattenlänge(mm) 102 Plattenbreite(mm) 102
Radbreite(mm) 40 Anwendung Optimierung der Logistik, Handwagen Lastkategorie Mittlere Last
Kombination des Nutbohrungsabstands 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 Radlager Verfügbar

Technischer Support