Lenkrollen mit Bremse / GUJ2K-130S / Nylon, PUR / Lochplatte / Drehkranzfeststellung

Lenkrollen mit Bremse / GUJ2K-130S / Nylon, PUR / Lochplatte / Drehkranzfeststellung

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | mit Bremse und Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 170 - 190 mm / [Traglast] 150, 180 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] IKOU, Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk, Nylonfolie. Urethanschaum



Mit den Lenkrollen mit Bremse von YUEI CASTER kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 170 und 190 mm angeschraubt werden. Die Lenkrollen sind für eine Last von 150 oder 180 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Bei 140.01 oder 220 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Die vorhandenen Werkstoffe sind IKOU, Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk und Nylonfolie. Urethanschaum.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GUJ2K-130S

Teilenummer
GUJ2K-130S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

54.28 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Montage- Höhe H(mm) 170 Lastbereich(daN) 140.01~220.00
Anschlag Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) Zulässige Last(daN) 160 Radwerkstoff Nylonfolie, Urethanschaum
Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm) 75(80) Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm) 75(80) Plattenlänge(mm) 102
Plattenbreite(mm) 102 Rollen-Ø D(mm) 130 Radbreite(mm) 40
Anwendung Optimierung der Logistik, Handwagen Schwenkradius(mm) 110 Lastkategorie Mittlere Last
Kombination des Nutbohrungsabstands 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 Stopper Verfügbar Radlager Verfügbar

Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit Bremse / GUJ2K-130S / Nylon, PUR / Lochplatte / Drehkranzfeststellung, die Teilenummer ist GUJ2K-130S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GUJ2K-130S.

Technischer Support