VG-Vakuum-Erzeuger mit eingebautem Filter

VG-Vakuum-Erzeuger mit eingebautem Filter
  • Mengenrabatt
[Features]
· Makes a unit of a vacuum switch, vacuum break valve, etc., and allows selection of a type suited to the purpose.
· Makes available 3 types, with a former analog output added to the vacuum switch output specification, a 2‑point switch output, and an inexpensive analog output alone.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VGE07A-66
VGE10A-66
VGH05A-44
VGH07A-66
VGH10A-66
VGL05A-44
VGL07A-66
VGL10A-66
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Endvakuum
(kPa)
Luftverbrauch, Durchflussrate
(l/min)
Vakuumanschluss, SchnellBefestigung, Größe Luftversorgungsanschluss, Schnellkupplung, Größe leistung Absaugfluss
(l/min)
Düsen-Ø

46.25 €

1 12 Arbeitstage -9017ø6ø6Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung10.50,7 mm

46.25 €

1 12 Arbeitstage -9034ø6ø6Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung211,0 mm

46.23 €

1 10 Arbeitstage -9011.5ø4ø4Ausführung mit hoher Saugleistung70,5 mm

46.25 €

1 5 Arbeitstage -9323ø6ø6Ausführung mit hoher Saugleistung130,7 mm

46.25 €

1 5 Arbeitstage -9346ø6ø6Ausführung mit hoher Saugleistung271,0 mm

46.23 €

1 12 Arbeitstage -6611.5ø4ø4Ausführung für hohen Durchfluss120,5 mm

46.25 €

1 12 Arbeitstage -6623ø6ø6Ausführung für hohen Durchfluss260,7 mm

46.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -6646ø6ø6Ausführung für hohen Durchfluss401,0 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Allgemeine Ausführung Zusätzliche Funktionen Schalldämpfer / Filter Vakuumanschluss, Anschlussstutzen, Form Einfachwirkende Kupplung
Luftversorgungsanschluss, Anschlussstutzen, Form Einfachwirkende Kupplung Anwendung Einzelstück Betriebsdruckbereich(MPa) 0.25::0.7
Betriebstemperaturbereich(°C) 5::50

Technischer Support