Einzelteil-Ausführung, Direktmontage-Modell, gerade Ausführung mit Magnetventil, Freiluft-Auslass

Einzelteil-Ausführung, Direktmontage-Modell, gerade Ausführung mit Magnetventil, Freiluft-Auslass
and provides a rich selection of differing shapes and capabilities. *The CAD data for this series is being revised. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

[Features]
· Allows changing from compressed air to vacuum, and can be used for transporting items by combining with a vacuum pad.
· Provides a rich lineup of differing capabilities and shapes, which allows meeting diverse conditions.
· VH, VS, VU and VC types have been added for applications requiring "no copper-based metal use" and "low concentration ozone measures."
· No copper-based metals are used in the metal component materials, and HNBR is utilized for the rubber sealing material.
· Provides a rich selection of types with differing capabilities and shapes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VSE07-601
VSE10-601
VSE10-801
VSE12-601
VSE12-801
VSE15-1002
VSE15-802
VSE20-1202
VSE20-1203
VSH05-601
VSH07-601
VSH10-601
VSH10-801
VSH12-601
VSH12-801
VSH15-1002
VSH15-802
VSH20-1202
VSH20-1203
VSL05-601
VSL07-601
VSL07-801
VSL10-601
VSL10-801
VSL15-1002
VSL15-1202
VSL15-802
VSL20-1202
VSL20-1203
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSEndvakuum
(kPa)
Luftverbrauch, Durchflussrate
(l/min)
Vakuumanschluss, SchnellBefestigung, Größe Luftversorgungsanschluss, Anschlussstutzen, Form leistung Absaugfluss
(l/min)
Düsen-Ø

24.18 €

1 10 Arbeitstage --9217ø6R1/8Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung10.50,7 mm

24.18 €

1 10 Arbeitstage --9234ø6R1/8Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung211,0 mm

24.20 €

1 10 Arbeitstage --9234ø8R1/8Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung211,0 mm

19.69 €

1 12 Arbeitstage --9247ø6R1/8Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung271,2 mm

24.20 €

1 10 Arbeitstage --9247ø8R1/8Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung271,2 mm

38.87 €

1 10 Arbeitstage --9270ø10R1/4Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung421,5 mm

38.86 €

1 10 Arbeitstage --9270ø8R1/4Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung421,5 mm

48.46 €

1 10 Arbeitstage --92150ø12R1/4Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung822,0 mm

48.46 €

1 10 Arbeitstage --92150ø12R3/8Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung822,0 mm

24.18 €

1 10 Arbeitstage --9011.5ø6R1/8Ausführung mit hoher Saugleistung70,5 mm

20.85 €

1 10 Arbeitstage --9323ø6R1/8Ausführung mit hoher Saugleistung130,7 mm

20.85 €

1 12 Arbeitstage --9346ø6R1/8Ausführung mit hoher Saugleistung281,0 mm

24.20 €

1 10 Arbeitstage --9346ø8R1/8Ausführung mit hoher Saugleistung281,0 mm

20.84 €

1 12 Arbeitstage --9370ø6R1/8Ausführung mit hoher Saugleistung381,2 mm

22.98 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

--9370ø8R1/8Ausführung mit hoher Saugleistung381,2 mm

38.87 €

1 10 Arbeitstage --93100ø10R1/4Ausführung mit hoher Saugleistung631,5 mm

38.84 €

1 12 Arbeitstage --93100ø8R1/4Ausführung mit hoher Saugleistung631,5 mm

48.46 €

1 10 Arbeitstage --93200ø12R1/4Ausführung mit hoher Saugleistung1042,0 mm

48.46 €

1 10 Arbeitstage --93200ø12R3/8Ausführung mit hoher Saugleistung1042,0 mm

24.18 €

1 10 Arbeitstage --6611.5ø6R1/8Ausführung für hohen Durchfluss120,5 mm

24.18 €

1 10 Arbeitstage --6623ø6R1/8Ausführung für hohen Durchfluss260,7 mm

24.20 €

1 10 Arbeitstage --6623ø8R1/8Ausführung für hohen Durchfluss260,7 mm

24.18 €

1 10 Arbeitstage --6646ø6R1/8Ausführung für hohen Durchfluss421,0 mm

24.20 €

1 10 Arbeitstage --6646ø8R1/8Ausführung für hohen Durchfluss421,0 mm

38.86 €

1 12 Arbeitstage 10-66100ø10R1/4Ausführung für hohen Durchfluss951,5 mm

38.89 €

1 10 Arbeitstage --66100ø12R1/4Ausführung für hohen Durchfluss951,5 mm

38.83 €

1 12 Arbeitstage --66100ø8R1/4Ausführung für hohen Durchfluss951,5 mm

48.44 €

1 10 Arbeitstage --66200ø12R1/4Ausführung für hohen Durchfluss1742,0 mm

48.44 €

1 10 Arbeitstage --66200ø12R3/8Ausführung für hohen Durchfluss1742,0 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Eingebautes Elektromagnetventil in gerader Ausführung Zusätzliche Funktionen Schalldämpfer Vakuumanschluss, Anschlussstutzen, Form Einfachwirkende Kupplung
Anwendung Einzelstück Betriebsdruckbereich(MPa) 0.15::0.7 Betriebstemperaturbereich(°C) 0::60
Haupteinheits-Material Messing

Technischer Support