Einzelteil-Ausführung, Direktmontage-Modell, Winkelausführung mit Magnetventil, Freiluft

Einzelteil-Ausführung, Direktmontage-Modell, Winkelausführung mit Magnetventil, Freiluft
  • Mengenrabatt
and provides a rich selection of differing shapes and capabilities. *The CAD data for this series is being revised. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

[Features]
· Allows changing from compressed air to vacuum, and can be used for transporting items by combining with a vacuum pad.
· Provides a rich lineup of differing capabilities and shapes, which allows meeting diverse conditions.
· VH, VS, VU and VC types have been added for applications requiring "no copper-based metal use" and "low concentration ozone measures."
· No copper-based metals are used in the metal component materials, and HNBR is utilized for the rubber sealing material.
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VHE07-601
VHE10-601
VHE10-801
VHE12-601
VHE12-801
VHE15-1002
VHE15-802
VHE20-1002
VHE20-1003
VHE20-1202
VHE20-1203
VHH05-4M5
VHH05-601
VHH07-601
VHH10-601
VHH10-801
VHH12-601
VHH12-801
VHH15-1002
VHH15-802
VHH20-1002
VHH20-1003
VHH20-1202
VHH20-1203
VHL05-4M5
VHL05-601
VHL07-601
VHL07-801
VHL10-601
VHL10-801
VHL15-1002
VHL15-1202
VHL15-802
VHL20-1002
VHL20-1003
VHL20-1202
VHL20-1203
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Endvakuum
(kPa)
Luftverbrauch, Durchflussrate
(l/min)
Vakuumanschluss, SchnellBefestigung, Größe Luftversorgungsanschluss, Anschlussstutzen, Form leistung Absaugfluss
(l/min)
Düsen-Ø

24.18 €

1 10 Arbeitstage -9217ø6R1/8Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung10.50,7 mm

22.27 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-9234ø6R1/8Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung211,0 mm

24.20 €

1 10 Arbeitstage -9234ø8R1/8Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung211,0 mm

24.18 €

1 10 Arbeitstage -9247ø6R1/8Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung271,2 mm

24.18 €

1 10 Arbeitstage -9247ø8R1/8Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung271,2 mm

38.86 €

1 10 Arbeitstage -9270ø10R1/4Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung421,5 mm

38.84 €

1 10 Arbeitstage -9270ø8R1/4Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung421,5 mm

48.43 €

1 10 Arbeitstage -92150ø10R1/4Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung822,0 mm

48.43 €

1 10 Arbeitstage -92150ø10R3/8Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung822,0 mm

48.43 €

1 10 Arbeitstage -92150ø12R1/4Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung822,0 mm

48.43 €

1 10 Arbeitstage -92150ø12R3/8Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung822,0 mm

14.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -9011.5ø4M5Ausführung mit hoher Saugleistung70,5 mm

24.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -9011.5ø6R1/8Ausführung mit hoher Saugleistung70,5 mm

22.27 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-9323ø6R1/8Ausführung mit hoher Saugleistung130,7 mm

22.27 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-9346ø6R1/8Ausführung mit hoher Saugleistung281,0 mm

22.27 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-9346ø8R1/8Ausführung mit hoher Saugleistung281,0 mm

24.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -9370ø6R1/8Ausführung mit hoher Saugleistung381,2 mm

20.85 €

1 12 Arbeitstage -9370ø8R1/8Ausführung mit hoher Saugleistung381,2 mm

35.77 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-93100ø10R1/4Ausführung mit hoher Saugleistung631,5 mm

38.83 €

1 12 Arbeitstage -93100ø8R1/4Ausführung mit hoher Saugleistung631,5 mm

44.57 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-93200ø10R1/4Ausführung mit hoher Saugleistung1042,0 mm

48.41 €

1 10 Arbeitstage -93200ø10R3/8Ausführung mit hoher Saugleistung1042,0 mm

48.41 €

1 29 Arbeitstage -93200ø12R1/4Ausführung mit hoher Saugleistung1042,0 mm

48.41 €

1 10 Arbeitstage -93200ø12R3/8Ausführung mit hoher Saugleistung1042,0 mm

14.43 €

1 11 Arbeitstage -6611.5ø4M5Ausführung für hohen Durchfluss120,5 mm

24.17 €

1 10 Arbeitstage -6611.5ø6R1/8Ausführung für hohen Durchfluss120,5 mm

22.27 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-6623ø6R1/8Ausführung für hohen Durchfluss260,7 mm

24.18 €

1 10 Arbeitstage -6623ø8R1/8Ausführung für hohen Durchfluss260,7 mm

24.17 €

1 12 Arbeitstage -6646ø6R1/8Ausführung für hohen Durchfluss421,0 mm

24.18 €

1 10 Arbeitstage -6646ø8R1/8Ausführung für hohen Durchfluss421,0 mm

33.49 €

1 12 Arbeitstage -66100ø10R1/4Ausführung für hohen Durchfluss951,5 mm

38.94 €

1 10 Arbeitstage -66100ø12R1/4Ausführung für hohen Durchfluss951,5 mm

33.47 €

1 12 Arbeitstage -66100ø8R1/4Ausführung für hohen Durchfluss951,5 mm

44.56 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-66200ø10R1/4Ausführung für hohen Durchfluss1742,0 mm

48.40 €

1 10 Arbeitstage -66200ø10R3/8Ausführung für hohen Durchfluss1742,0 mm

48.49 €

1 10 Arbeitstage -66200ø12R1/4Ausführung für hohen Durchfluss1742,0 mm

48.49 €

1 10 Arbeitstage -66200ø12R3/8Ausführung für hohen Durchfluss1742,0 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Eingebautes Elektromagnetventil mit Kniestück Zusätzliche Funktionen Schalldämpfer Vakuumanschluss, Anschlussstutzen, Form Einfachwirkende Kupplung
Anwendung Einzelstück Betriebsdruckbereich(MPa) 0.15::0.7 Betriebstemperaturbereich(°C) 0::60
Haupteinheits-Material Messing

Technischer Support