Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VBE07-66P |
VBE10-66P |
VBE12-66P |
VBH05-44P |
VBH07-66P |
VBH10-66P |
VBH12-66P |
VBL05-44P |
VBL07-66P |
VBL10-66P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Endvakuum (kPa) | Luftverbrauch, Durchflussrate (l/min) | Vakuumanschluss, SchnellBefestigung, Größe | Luftversorgungsanschluss, Schnellkupplung, Größe | leistung | Absaugfluss (l/min) | Düsen-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -92 | 17 | ø6 | ø6 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 10.5 | 0,7 mm | ||
24.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | -92 | 34 | ø6 | ø6 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 21 | 1,0 mm | ||
24.03 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | -92 | 47 | ø6 | ø6 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 27 | 1,2 mm | ||
23.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | -90 | 11.5 | ø4 | ø4 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 7 | 0,5 mm | ||
21.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | -93 | 23 | ø6 | ø6 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 13 | 0,7 mm | ||
24.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | -93 | 46 | ø6 | ø6 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 28 | 1,0 mm | |
20.01 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | -93 | 70 | ø6 | ø6 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 38 | 1,2 mm | |
24.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | -66 | 11.5 | ø4 | ø4 | Ausführung für hohen Durchfluss | 12 | 0,5 mm | ||
20.71 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | -66 | 23 | ø6 | ø6 | Ausführung für hohen Durchfluss | 26 | 0,7 mm | ||
20.01 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | -66 | 46 | ø6 | ø6 | Ausführung für hohen Durchfluss | 42 | 1,0 mm |
Loading...
Modell | Rechteckig | Zusätzliche Funktionen | Schalldämpfer | Vakuumanschluss, Anschlussstutzen, Form | Einfachwirkende Kupplung |
---|---|---|---|---|---|
Luftversorgungsanschluss, Anschlussstutzen, Form | Einfachwirkende Kupplung | Anwendung | Einzelstück | Betriebsdruckbereich(MPa) | 0.15::0.7 |
Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::60 | Haupteinheits-Material | Polybutylenterephthalat |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Endvakuum(kPa)
Luftverbrauch, Durchflussrate(l/min)
Vakuumanschluss, SchnellBefestigung, Größe
Luftversorgungsanschluss, Schnellkupplung, Größe
leistung
Absaugfluss(l/min)
Düsen-Ø
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften