Einzelteil-Ausführung, Granulat- / Pulver-Förderung gerade D-Typ

Einzelteil-Ausführung, Granulat- / Pulver-Förderung gerade D-Typ
Transports small indefinite shaped working material such as granules, powder and fiber. *The CAD data for this series is being revised. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

[Features]
· Transports small indefinite shaped working material such as granules, powder and fiber.
· A vacuum (intake) port and exhaust port are in a single line, and by expelling the working material from the vacuum port through the interior of the vacuum generator VRL, the working material can be transported through the tube.
· Allows model selection by size and weight of working material.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VRL50-010108
VRL100-020212
VRL200-030216
VRL200-040216
VRL300-030216
VRL300-040216
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Luftverbrauch, Durchflussrate
(l/min)
Vakuumanschluss, Anschlussstutzen, Form Luftversorgungsanschluss, Anschlussstutzen, Form Absaugfluss
(l/min)
Größe der Entlüftungs-Schnellkupplungen

61.55 €

1 10 Arbeitstage 50R1/8R1/850ø8

83.97 €

1 10 Arbeitstage 100R1/4R1/4100ø12

105.63 €

1 10 Arbeitstage 200R3/8R1/4200ø16

105.74 €

1 10 Arbeitstage 200R1/2R1/4200ø16

124.67 €

1 10 Arbeitstage 300R3/8R1/4300ø16

124.77 €

1 10 Arbeitstage 300R1/2R1/4300ø16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Mit Ringverdichter, gerade Ausführung D Zusätzliche Funktionen Ventil zur Vakuumerzeugung Endvakuum(kPa) -53
Anwendung Einzelstück Betriebsdruckbereich(MPa) 0::0.9 Betriebstemperaturbereich(°C) 0::60
Form der Entlüftungs-Verbindungsöffnung Einfachwirkende Kupplung

Technischer Support