Einzelteil-Ausführung, Rohrmodell, gerade Ausführung, Freiluft

Einzelteil-Ausführung, Rohrmodell, gerade Ausführung, Freiluft
and provides a rich selection of differing shapes and capabilities. *The CAD data for this series is being revised. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

[Features]
· Allows changing from compressed air to vacuum, and can be used for transporting items by combining with a vacuum pad.
· Provides a rich lineup of differing capabilities and shapes, which allows meeting diverse conditions.
· VH, VS, VU and VC types have been added for applications requiring "no copper-based metal use" and "low concentration ozone measures."
· No copper-based metals are used in the metal component materials, and HNBR is utilized for the rubber sealing material.
· Provides a rich selection of types with differing capabilities and shapes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VUE07-014A
VUE07-M54A
VUE07-M56A
VUE07-M64A
VUE07-M66A
VUH05-014A
VUH05-016A
VUH05-M54A
VUH05-M56A
VUH05-M64A
VUH05-M66A
VUH07-014A
VUH07-016A
VUH07-M54A
VUH07-M56A
VUH07-M64A
VUH07-M66A
VUL05-014A
VUL05-016A
VUL05-M54A
VUL05-M56A
VUL05-M64A
VUL05-M66A
VUL07-014A
VUL07-016A
VUL07-M54A
VUL07-M56A
VUL07-M64A
VUL07-M66A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Endvakuum
(kPa)
Luftverbrauch, Durchflussrate
(l/min)
Vakuumanschluss, Anschlussstutzen, Form Luftversorgungsanschluss, Schnellkupplung, Größe leistung Absaugfluss
(l/min)
Düsen-Ø

19.28 €

1 10 Arbeitstage -9017R1/8ø4Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung100,7 mm

19.27 €

1 10 Arbeitstage -9017M5ø4Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung100,7 mm

19.25 €

1 10 Arbeitstage -9017M5ø6Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung100,7 mm

19.27 €

1 10 Arbeitstage -9017M6ø4Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung100,7 mm

19.27 €

1 10 Arbeitstage -9017M6ø6Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung100,7 mm

19.27 €

1 10 Arbeitstage -9011.5R1/8ø4Ausführung mit hoher Saugleistung70,5 mm

19.27 €

1 12 Arbeitstage -9011.5R1/8ø6Ausführung mit hoher Saugleistung70,5 mm

19.25 €

1 5 Arbeitstage -9011.5M5ø4Ausführung mit hoher Saugleistung70,5 mm

19.25 €

1 10 Arbeitstage -9011.5M5ø6Ausführung mit hoher Saugleistung70,5 mm

19.25 €

1 10 Arbeitstage -9011.5M6ø4Ausführung mit hoher Saugleistung70,5 mm

18.26 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-9011.5M6ø6Ausführung mit hoher Saugleistung70,5 mm

19.28 €

1 10 Arbeitstage -9223R1/8ø4Ausführung mit hoher Saugleistung12.50,7 mm

16.60 €

1 12 Arbeitstage -9223R1/8ø6Ausführung mit hoher Saugleistung12.50,7 mm

19.27 €

1 5 Arbeitstage -9223M5ø4Ausführung mit hoher Saugleistung12.50,7 mm

19.25 €

1 10 Arbeitstage -9223M5ø6Ausführung mit hoher Saugleistung12.50,7 mm

19.27 €

1 10 Arbeitstage -9223M6ø4Ausführung mit hoher Saugleistung12.50,7 mm

19.25 €

1 10 Arbeitstage -9223M6ø6Ausführung mit hoher Saugleistung12.50,7 mm

19.27 €

1 10 Arbeitstage -6611.5R1/8ø4Ausführung für hohen Durchfluss120,5 mm

19.27 €

1 10 Arbeitstage -6611.5R1/8ø6Ausführung für hohen Durchfluss120,5 mm

19.25 €

1 10 Arbeitstage -6611.5M5ø4Ausführung für hohen Durchfluss120,5 mm

19.25 €

1 10 Arbeitstage -6611.5M5ø6Ausführung für hohen Durchfluss120,5 mm

19.25 €

1 10 Arbeitstage -6611.5M6ø4Ausführung für hohen Durchfluss120,5 mm

19.25 €

1 10 Arbeitstage -6611.5M6ø6Ausführung für hohen Durchfluss120,5 mm

19.28 €

1 10 Arbeitstage -6623R1/8ø4Ausführung für hohen Durchfluss220,7 mm

19.27 €

1 10 Arbeitstage -6623R1/8ø6Ausführung für hohen Durchfluss220,7 mm

19.27 €

1 10 Arbeitstage -6623M5ø4Ausführung für hohen Durchfluss200,7 mm

19.25 €

1 10 Arbeitstage -6623M5ø6Ausführung für hohen Durchfluss200,7 mm

19.27 €

1 10 Arbeitstage -6623M6ø4Ausführung für hohen Durchfluss220,7 mm

19.25 €

1 10 Arbeitstage -6623M6ø6Ausführung für hohen Durchfluss220,7 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Rohrform Zusätzliche Funktionen Filter Luftversorgungsanschluss, Anschlussstutzen, Form Einfachwirkende Kupplung
Anwendung Einzelstück Betriebsdruckbereich(MPa) 0.15::0.7 Betriebstemperaturbereich(°C) 0::60
Haupteinheits-Material Polybutylenterephthalat

Technischer Support