Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VUE07-4A |
VUE07-6A |
VUH05-4A |
VUH05-6A |
VUH07-4A |
VUH07-6A |
VUL05-4A |
VUL05-6A |
VUL07-4A |
VUL07-6A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Endvakuum (kPa) | Luftverbrauch, Durchflussrate (l/min) | Luftversorgungsanschluss, Schnellkupplung, Größe | leistung | Absaugfluss (l/min) | Düsen-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.29 € | 1 | 10 Arbeitstage | -90 | 17 | ø4 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 10 | 0,7 mm | ||
17.29 € | 1 | 10 Arbeitstage | -90 | 17 | ø6 | Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung | 10 | 0,7 mm | ||
17.29 € | 1 | 10 Arbeitstage | -90 | 11.5 | ø4 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 7 | 0,5 mm | ||
17.27 € | 1 | 10 Arbeitstage | -90 | 11.5 | ø6 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 7 | 0,5 mm | ||
17.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | -92 | 23 | ø4 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 12.5 | 0,7 mm | |
16.40 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | -92 | 23 | ø6 | Ausführung mit hoher Saugleistung | 12.5 | 0,7 mm | ||
17.29 € | 1 | 10 Arbeitstage | -66 | 11.5 | ø4 | Ausführung für hohen Durchfluss | 12 | 0,5 mm | ||
17.27 € | 1 | 10 Arbeitstage | -66 | 11.5 | ø6 | Ausführung für hohen Durchfluss | 12 | 0,5 mm | ||
17.29 € | 1 | 10 Arbeitstage | -66 | 23 | ø4 | Ausführung für hohen Durchfluss | 20 | 0,7 mm | ||
17.29 € | 1 | 10 Arbeitstage | -66 | 23 | ø6 | Ausführung für hohen Durchfluss | 22 | 0,7 mm |
Loading...
Modell | Rohrform | Zusätzliche Funktionen | Filter | Vakuumanschluss, Anschlussstutzen, Form | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Luftversorgungsanschluss, Anschlussstutzen, Form | Einfachwirkende Kupplung | Anwendung | Einzelstück | Betriebsdruckbereich(MPa) | 0.15::0.7 |
Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::60 | Haupteinheits-Material | Polybutylenterephthalat |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Endvakuum(kPa)
Luftverbrauch, Durchflussrate(l/min)
Luftversorgungsanschluss, Schnellkupplung, Größe
leistung
Absaugfluss(l/min)
Düsen-Ø
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften