Einzelteil-Ausführung mit Vakuumzerstörungsfunktion, Freiluft, mit Vakuumfilter

Einzelteil-Ausführung mit Vakuumzerstörungsfunktion, Freiluft, mit Vakuumfilter
  • Mengenrabatt
Integrates the ejector with a vacuum break function. *The CAD data for this series is being revised. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

[Features]
· Allows changing from compressed air to vacuum, and can be used for transporting items by combining with a vacuum pad.
· Provides a rich lineup of differing capabilities and shapes, which allows meeting diverse conditions.
· VH, VS, VU and VC types have been added for applications requiring "no copper-based metal use" and "low concentration ozone measures."
· No copper-based metals are used in the metal component materials, and HNBR is utilized for the rubber sealing material.
· Integrates the ejector with a vacuum break function. Use of a vacuum generator with regular electromagnetic valve provides a great reduction in price.
· It is small and lightweight, and it can be used at the terminal end of a vacuum pipe. In addition, mounting of a shutoff valve provides high speed for the suction / break cycle.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VYH05-444F
VYH05-666F
VYH07-444F
VYH07-666F
VYL07-666F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSEndvakuum
(kPa)
Luftverbrauch, Durchflussrate
(l/min)
Vakuumanschluss, SchnellBefestigung, Größe Luftversorgungsanschluss, Schnellkupplung, Größe leistung Absaugfluss
(l/min)
Düsen-Ø

49.16 €

1 5 Arbeitstage 10-9011.5ø4ø4Ausführung mit hoher Saugleistung70,5 mm

45.51 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10-9011.5ø6ø6Ausführung mit hoher Saugleistung70,5 mm

48.38 €

1 5 Arbeitstage 10-9223ø4ø4Ausführung mit hoher Saugleistung12.50,7 mm

49.13 €

1 5 Arbeitstage 10-9223ø6ø6Ausführung mit hoher Saugleistung12.50,7 mm

46.05 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

--6623ø6ø6Ausführung für hohen Durchfluss210,7 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Rohrform Zusätzliche Funktionen Schalldämpfer / Filter / Vakuumabblasventil Vakuumanschluss, Anschlussstutzen, Form Einfachwirkende Kupplung
Luftversorgungsanschluss, Anschlussstutzen, Form Einfachwirkende Kupplung Anwendung Einzelstück Betriebsdruckbereich(MPa) 0.3::0.7
Betriebstemperaturbereich(°C) 5::50 Haupteinheits-Material Polybutylenterephthalat

Technischer Support