Einzelteil-Ausführung, Auflage, Direktmontage-Modell, Winkel (energiesparender Typ)

Einzelteil-Ausführung, Auflage, Direktmontage-Modell, Winkel (energiesparender Typ)
  • Mengenrabatt
and provides a rich selection of differing shapes and capabilities. *The CAD data for this series is being revised. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

[Features]
· Allows changing from compressed air to vacuum, and can be used for transporting items by combining with a vacuum pad.
· Provides a rich lineup of differing capabilities and shapes, which allows meeting diverse conditions.
· VH, VS, VU and VC types have been added for applications requiring "no copper-based metal use" and "low concentration ozone measures."
· No copper-based metals are used in the metal component materials, and HNBR is utilized for the rubber sealing material.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VMH03-M53
VMH03-M54
VMH04-M53
VMH04-M54
VMH05-M54
VMH05-M64
VML03-M53
VML03-M54
VML04-M53
VML04-M54
VML05-M54
VML05-M64
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSEndvakuum
(kPa)
Luftverbrauch, Durchflussrate
(l/min)
Vakuumanschluss, Anschlussstutzen, Form Luftversorgungsanschluss, Schnellkupplung, Größe leistung Absaugfluss
(l/min)
Düsen-Ø

19.23 €

1 11 Arbeitstage --904.5M5ø3Ausführung mit hoher Saugleistung20,3 mm

19.23 €

1 11 Arbeitstage --904.5M5ø4Ausführung mit hoher Saugleistung20,3 mm

19.25 €

1 11 Arbeitstage --908M5ø3Ausführung mit hoher Saugleistung40,4 mm

19.25 €

1 11 Arbeitstage --908M5ø4Ausführung mit hoher Saugleistung40,4 mm

14.94 €

1 10 Arbeitstage --9011.5M5ø4Ausführung mit hoher Saugleistung70,5 mm

17.32 €

1 11 Arbeitstage --9011.5M6ø4Ausführung mit hoher Saugleistung70,5 mm

19.25 €

1 11 Arbeitstage --664.5M5ø3Ausführung für hohen Durchfluss40,3 mm

19.25 €

1 11 Arbeitstage --664.5M5ø4Ausführung für hohen Durchfluss40,3 mm

19.25 €

1 11 Arbeitstage --668M5ø3Ausführung für hohen Durchfluss7.50,4 mm

19.25 €

1 11 Arbeitstage --668M5ø4Ausführung für hohen Durchfluss7.50,4 mm

17.32 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 10-6611.5M5ø4Ausführung für hohen Durchfluss110,5 mm

17.32 €

1 11 Arbeitstage --6611.5M6ø4Ausführung für hohen Durchfluss110,5 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Sauger mit Kniestück Zusätzliche Funktionen Schalldämpfer Luftversorgungsanschluss, Anschlussstutzen, Form Einfachwirkende Kupplung
Anwendung Einzelstück Betriebsdruckbereich(MPa) 0.15::0.7 Betriebstemperaturbereich(°C) 0::60

Technischer Support