Einzelteil-Ausführung, Direktmontage-Modell, Winkel, zentraler Auslass

Einzelteil-Ausführung, Direktmontage-Modell, Winkel, zentraler Auslass
and provides a rich selection of differing shapes and capabilities. *The CAD data for this series is being revised. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

[Features]
· Allows changing from compressed air to vacuum, and can be used for transporting items by combining with a vacuum pad.
· Provides a rich lineup of differing capabilities and shapes, which allows meeting diverse conditions.
· VH, VS, VU and VC types have been added for applications requiring "no copper-based metal use" and "low concentration ozone measures."
· No copper-based metals are used in the metal component materials, and HNBR is utilized for the rubber sealing material.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VCE07-016LJ
VCE07-018LJ
VCE10-016LJ
VCE10-018LJ
VCE12-016LJ
VCE12-018LJ
VCE15-028LJ
VCE15-038LJ
VCE15-0210LJ
VCE15-0310LJ
VCE20-028LJ
VCE20-038LJ
VCE20-0210LJ
VCE20-0310LJ
VCH07-016LJ
VCH07-018LJ
VCH10-016LJ
VCH10-018LJ
VCH10-018LJ-S3
VCH12-016LJ
VCH12-018LJ
VCH15-028LJ
VCH15-038LJ
VCH15-0210LJ
VCH15-0310LJ
VCH20-028LJ
VCH20-038LJ
VCH20-0210LJ
VCH20-0310LJ
VCL07-016LJ
VCL07-018LJ
VCL10-016LJ
VCL10-018LJ
VCL15-028LJ
VCL15-038LJ
VCL15-0210LJ
VCL15-0310LJ
VCL20-028LJ
VCL20-038LJ
VCL20-0210LJ
VCL20-0310LJ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Endvakuum
(kPa)
Luftverbrauch, Durchflussrate
(l/min)
Vakuumanschluss, Anschlussstutzen, Form Luftversorgungsanschluss, Schnellkupplung, Größe leistung Absaugfluss
(l/min)
Düsen-Ø Werkstoff Metallteile

34.69 €

1 11 Arbeitstage -9217R1/8ø6Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung10.50,7 mm-

34.70 €

1 11 Arbeitstage -9217R1/8ø8Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung10.50,7 mm-

34.69 €

1 11 Arbeitstage -9234R1/8ø6Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung211,0 mm-

34.70 €

1 11 Arbeitstage -9234R1/8ø8Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung211,0 mm-

34.69 €

1 11 Arbeitstage -9247R1/8ø6Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung271,2 mm-

34.70 €

1 11 Arbeitstage -9247R1/8ø8Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung271,2 mm-

63.85 €

1 11 Arbeitstage -9270R1/4ø8Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung421,5 mm-

63.87 €

1 11 Arbeitstage -9270R3/8ø8Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung421,5 mm-

63.90 €

1 11 Arbeitstage -9270R1/4ø10Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung421,5 mm-

63.90 €

1 11 Arbeitstage -9270R3/8ø10Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung421,5 mm-

73.45 €

1 11 Arbeitstage -92150R1/4ø8Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung842,0 mm-

73.47 €

1 11 Arbeitstage -92150R3/8ø8Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung842,0 mm-

73.50 €

1 11 Arbeitstage -92150R1/4ø10Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung842,0 mm-

73.50 €

1 11 Arbeitstage -92150R3/8ø10Ausführung mit niedrigem Versorgungsdruck und hoher Saugleistung842,0 mm-

33.75 €

1 10 Arbeitstage -9323R1/8ø6Ausführung mit hoher Saugleistung130,7 mm-

33.75 €

1 10 Arbeitstage -9323R1/8ø8Ausführung mit hoher Saugleistung130,7 mm-

33.75 €

1 11 Arbeitstage -9346R1/8ø6Ausführung mit hoher Saugleistung281,0 mm-

33.75 €

1 11 Arbeitstage -9346R1/8ø8Ausführung mit hoher Saugleistung281,0 mm-

60.21 €

1 11 Arbeitstage -9346R1/8ø8Ausführung mit hoher Saugleistung281,0 mmSpezifikationen Nichtgebrauch von Kupfer-basiertem Metall

33.74 €

1 11 Arbeitstage -9370R1/8ø6Ausführung mit hoher Saugleistung381,2 mm-

33.75 €

1 11 Arbeitstage -9370R1/8ø8Ausführung mit hoher Saugleistung381,2 mm-

63.85 €

1 11 Arbeitstage -93100R1/4ø8Ausführung mit hoher Saugleistung631,5 mm-

63.85 €

1 11 Arbeitstage -93100R3/8ø8Ausführung mit hoher Saugleistung631,5 mm-

63.88 €

1 11 Arbeitstage -93100R1/4ø10Ausführung mit hoher Saugleistung631,5 mm-

63.90 €

1 11 Arbeitstage -93100R3/8ø10Ausführung mit hoher Saugleistung631,5 mm-

73.45 €

1 10 Arbeitstage -93200R1/4ø8Ausführung mit hoher Saugleistung1102,0 mm-

73.45 €

1 10 Arbeitstage -93200R3/8ø8Ausführung mit hoher Saugleistung1102,0 mm-

73.48 €

1 10 Arbeitstage -93200R1/4ø10Ausführung mit hoher Saugleistung1102,0 mm-

73.50 €

1 10 Arbeitstage -93200R3/8ø10Ausführung mit hoher Saugleistung1102,0 mm-

34.69 €

1 11 Arbeitstage -6623R1/8ø6Ausführung für hohen Durchfluss260,7 mm-

34.70 €

1 11 Arbeitstage -6623R1/8ø8Ausführung für hohen Durchfluss260,7 mm-

34.70 €

1 10 Arbeitstage -6646R1/8ø6Ausführung für hohen Durchfluss421,0 mm-

34.70 €

1 10 Arbeitstage -6646R1/8ø8Ausführung für hohen Durchfluss421,0 mm-

63.83 €

1 11 Arbeitstage -66100R1/4ø8Ausführung für hohen Durchfluss951,5 mm-

63.83 €

1 11 Arbeitstage -66100R3/8ø8Ausführung für hohen Durchfluss951,5 mm-

63.87 €

1 11 Arbeitstage -66100R1/4ø10Ausführung für hohen Durchfluss951,5 mm-

63.88 €

1 11 Arbeitstage -66100R3/8ø10Ausführung für hohen Durchfluss951,5 mm-

73.40 €

1 11 Arbeitstage -66200R1/4ø8Ausführung für hohen Durchfluss1802,0 mm-

73.42 €

1 11 Arbeitstage -66200R3/8ø8Ausführung für hohen Durchfluss1802,0 mm-

73.45 €

1 11 Arbeitstage -66200R1/4ø10Ausführung für hohen Durchfluss1802,0 mm-

73.45 €

1 11 Arbeitstage -66200R3/8ø10Ausführung für hohen Durchfluss1802,0 mm-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Sauger mit Kniestück Zusätzliche Funktionen Spezifikation allgemeine Entlüftung Luftversorgungsanschluss, Anschlussstutzen, Form Einfachwirkende Kupplung
Anwendung Einzelstück Betriebsdruckbereich(MPa) 0.15::0.7 Betriebstemperaturbereich(°C) 0::60

Technischer Support