Kurvenrollen mit Achsbolzen / NUKR / zylindrisch flach, ballig

Kurvenrollen mit Achsbolzen / NUKR / zylindrisch flach, ballig
  • Mengenrabatt
[Features]
· A bearing where the outer ring rotates on an axis using a track roller with a stud instead of an inner ring. Easily mounted with a hexagonal nut.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NUKR35
NUKR35H
NUKR35H/3AS
NUKR35X/3AS
NUKR40
NUKR40/3AS
NUKR40H
NUKR40H/3AS
NUKR40X
NUKR40X/3AS
NUKR40XH
NUKR47H
NUKR47H/3AS
NUKR47X/3AS
NUKR52/3AS
NUKR52X/3AS
NUKR62H/3AS
NUKR72
NUKR72H
NUKR72H/3AS
NUKR72X/3AS
NUKR80X
NUKR120XH/3AS
NUKR150/3AS
NUKR150H/3AS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRollentyp Rollen-Außen-Ø D
(Ø)
Rollenbreite C
(mm)
Stützrolle, Innendurchmesser F
(mm)
Gewindebolzen, Teil, Nennmaß (Details)
(mm)
Anzugsmethode Tragzahl, dynamische Bewertung
(kN)
Statische Tragzahl (N)
(kN)
Zulässige Drehzahl
(1/min)
Bolzendurchmesser d1
(mm)
Gesamtlänge
(mm)

86.01 €

1 13 Arbeitstage 10Kugelförmiger Außenring351819M16X1.5Mit Schlitz-Nut22.325.755001652

71.10 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Kugelförmiger Außenring351819M16X1.5Mit Innensechskant-Bohrung22.325.755001652

71.10 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Kugelförmiger Außenring351819M16X1.5Mit Innensechskant-Bohrung22.325.755001652

59.64 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Zylindrischer Außenring351819M16X1.5Mit Schlitz-Nut22.325.755001652

98.93 €

1 8 Arbeitstage 10Kugelförmiger Außenring402021.5M18x1,5Mit Schlitz-Nut24.129.147001858

97.82 €

1 8 Arbeitstage 10Kugelförmiger Außenring402021.5M18x1,5Mit Schlitz-Nut24.129.147001858

79.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Kugelförmiger Außenring402021.5M18x1,5Mit Innensechskant-Bohrung24.129.147001858

81.02 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Kugelförmiger Außenring402021.5M18x1,5Mit Innensechskant-Bohrung24.129.147001858

66.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Zylindrischer Außenring402021.5M18x1,5Mit Schlitz-Nut24.129.147001858

68.05 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Zylindrischer Außenring402021.5M18x1,5Mit Schlitz-Nut24.129.147001858

80.10 €

1 11 Arbeitstage 10Zylindrischer Außenring402021.5M18x1,5Mit Innensechskant-Bohrung24.129.147001858

102.62 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Kugelförmiger Außenring472425.5M20x1,5Mit Innensechskant-Bohrung38.54840002066

102.62 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Kugelförmiger Außenring472425.5M20x1,5Mit Innensechskant-Bohrung38.54840002066

77.21 €

1 8 Arbeitstage 10Zylindrischer Außenring472425.5M20x1,5Mit Schlitz-Nut38.54840002066

127.51 €

1 9 Arbeitstage 10Kugelförmiger Außenring522430M20x1,5Mit Schlitz-Nut42.557.533002066

105.00 €

1 8 Arbeitstage 10Zylindrischer Außenring522430M20x1,5Mit Schlitz-Nut42.557.533002066

118.43 €

1 8 Arbeitstage 10Kugelförmiger Außenring622935M24X1,5Mit Innensechskant-Bohrung56.572.529002480

136.56 €

1 8 Arbeitstage 10Kugelförmiger Außenring722941.5M24X1,5Mit Schlitz-Nut6285.524002480

136.56 €

1 8 Arbeitstage 10Kugelförmiger Außenring722941.5M24X1,5Mit Innensechskant-Bohrung6285.524002480

131.58 €

1 8 Arbeitstage 10Kugelförmiger Außenring722941.5M24X1,5Mit Innensechskant-Bohrung6285.524002480

157.21 €

1 8 Arbeitstage 10Zylindrischer Außenring722941.5M24X1,5Mit Schlitz-Nut6285.524002480

130.99 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Zylindrischer Außenring803547.5M30X1,5Mit Schlitz-Nut101151210030100

296.33 €

1 8 Arbeitstage 10Zylindrischer Außenring1205060.5M42 × 1,5Mit Innensechskant-Bohrung172266170042140

636.05 €

1 8 Arbeitstage 10Kugelförmiger Außenring1506075.5M52 × 1,5Mit Schlitz-Nut258380130052170

835.33 €

1 8 Arbeitstage 10Kugelförmiger Außenring1506075.5M52 × 1,5Mit Innensechskant-Bohrung258380130052170

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kategorie Kurvenrolle Werkstoff Kohlenstoffstahl Kurvenrolle mit Achsbolzen, Ausführung Standard
Größe Standards Metrisches System Welle Verfügbar Rollenführung, Methode Zweireihiges Zylinderrollenlager
Innenring NA

Technischer Support