Kurvenrollen ohne Innenring / RNAB Serie / zylindrisch flach, ballig

Kurvenrollen ohne Innenring / RNAB Serie / zylindrisch flach, ballig
  • Mengenrabatt
A bearing for eccentric rollers, guide rollers, rocker arm rollers, cam roller and pressure rollers with an outer ring mechanism that rotates on an axis.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RNAB2/8

Teilenummer
RNAB2/8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

27.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kategorie Stützrollen Rollentyp Kugelförmiger Außenring Rollen-Außen-Ø D(Ø) 24
Rollenbreite C(mm) 9.8 Stützrolle, Innendurchmesser F(mm) 12 Werkstoff Kohlenstoffstahl
Stützrolle, Ausführung Nicht-trennbare Ausführung Größe Standards Metrisches System Welle NA
Rollenführung, Methode Halter montiert Innenring NA Tragzahl, dynamische Bewertung(kN) 5.2
Statische Tragzahl (N)(kN) 6.4 Zulässige Drehzahl(1/min) 12000

Sie befinden sich auf der Seite für Kurvenrollen ohne Innenring / RNAB Serie / zylindrisch flach, ballig, die Teilenummer ist RNAB2/8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RNAB2/8.

Technischer Support