Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
UCPE204 |
UCPE207D1 |
UCPE209D1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [H] Höhe - Montage (mm) | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Schmierung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.34 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 20 | 33.3 | 12800 | 6650 | Wartungsfreie Ausführung | ||
24.40 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 47.6 | 25700 | 15300 | Ausführung mit Schmierbedarf | ||
29.91 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45 | 54 | 32500 | 20400 | Ausführung mit Schmierbedarf |
Loading...
Ausführung | Lagereinheit | Ausführung - Lagereinheit | Stehlager-Ausführung | Werkstoff - Lagergehäuse | Gusseisen |
---|---|---|---|---|---|
Form - Lagerinnendurchmesser | Zylinderbohrung - Stellschraube | Ausführung - Lagerblock | Standard | Oberflächenbehandlung | NA |
Ausführung mit geschlossener Abdeckung | NA | Dichtung | NA | Temperaturmerkmale | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
[H] Höhe - Montage(mm)
Schmierung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften