Universal-Schmutzfänger aus Bronze, Klasse 150 (10K) , Einschraub-Ausführung

Universal-Schmutzfänger aus Bronze, Klasse 150 (10K) , Einschraub-Ausführung
  • Mengenrabatt
A Class 150 (10K) bronze, threaded, general-purpose strainer—manufactured by Kitz Corporation, with a track record in Japan for top-class quality screw fittings/pipe components. · A bronze, screw-in type strainer.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
Y-10A
Y-15A
Y-20A
Y-25A
Y-32A
Y-40A
Y-50A
Y-65A
Y-80A
YK-10A
YK-15A
YK-20A
YK-25A
YK-32A
YK-40A
YK-50A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Max. Betriebsdruck
(MPa)

34.94 €

1 5 Arbeitstage 3/8B (10A)3/8B (10A)1.6

37.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)1.6

46.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)1.6

73.31 €

1 5 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)1.6

108.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)1.6

95.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)1.6

165.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)1.6

422.31 €

1 5 Arbeitstage 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)1.37

562.89 €

1 5 Arbeitstage 3B (80A)3B (80A)1.37

53.16 €

1 5 Arbeitstage 3/8B (10A)3/8B (10A)1.4

58.03 €

1 5 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)1.4

71.04 €

1 5 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)1.4

98.71 €

1 5 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)1.4

105.10 €

1 5 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)1.4

128.70 €

1 12 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)1.4

205.13 €

1 12 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)1.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit Wasser Form Ausführung Y Nenndruck Ausführung 150 (10K)
Grundwerkstoff Bronze Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc Steuerseite, Verbindungsausführung Rc

Technischer Support