Kugelgraphit-Universal-Schmutzfänger, Y-förmig, 10K, mit Flansch

Kugelgraphit-Universal-Schmutzfänger, Y-förmig, 10K, mit Flansch
  • Mengenrabatt
Ein Y-förmiger Schmutzfänger aus duktilem Eisen. [Verwendete Medien]Wasser/Luft/Öl/Gas

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10FDYBF-15A
10FDYBF-20A
10FDYBF-25A
10FDYBF-32A
10FDYBF-40A
10FDYBF-50A
10FDYBF-65A
10FDYBF-80A
10FDYBF-100A
10FDYBF-125A
10FDYBF-150A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø

99.27 €

1 8 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)

94.44 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)

118.25 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)

129.73 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

165.87 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

215.36 €

1 7 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)

351.70 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)

418.87 €

1 8 Arbeitstage 3B (80A)3B (80A)

712.81 €

1 8 Arbeitstage 4B (100A)4B (100A)

906.50 €

1 8 Arbeitstage 5B (125A)5B (125A)

1,299.65 €

1 8 Arbeitstage 6B (150A)6B (150A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl / Gas Form Ausführung Y Nenndruck 10K
Grundwerkstoff Gusseisen mit Kugelgraphit Versorgungsseite, Verbindungsausführung Flansch (flach) Steuerseite, Verbindungsausführung Flansch (flach)
Max. Betriebsdruck(MPa) 1.4 Sieb Lochblech aus Edelstahl mit um 60° versetzt angeordneten Löchern

Technischer Support