Lichtkopplung 15-Serie, Fassungen mit Schnellkopplungen, Gerade

Lichtkopplung 15-Serie, Fassungen mit Schnellkopplungen, Gerade
  • Mengenrabatt
Easily detachable coupling fittings, etc. A Light Coupling 15 Series socket straight with a one-touch coupling—manufactured by Nihon Pisco Co., Ltd.
· Materials: resin, NBR
· Connection type: one-touch coupling
· Type: standard
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CPS15-6B
CPS15-6W
CPS15-8B
CPS15-8W
CPS15-10B
CPS15-10W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rohraußen-Ø (mm) D
(mm)
Farbe Anschlussgröße (nutzbarer Querschnitt)
(mm2)

6.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6Schwarz11

6.26 €

1 5 Arbeitstage 6Hellgrau11

6.35 €

1 5 Arbeitstage 8Schwarz18

6.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8Hellgrau18

7.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Schwarz18

6.72 €

1 12 Arbeitstage 10Hellgrau18

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Schnellkupplungen Stecker/Buchse Muffe (Innengewinde)
Haupteinheits-Material Kunststoff Dichtungswerkstoff NBR Zulässige Flüssigkeit Luft
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard / Industriemaschinen / Ausrüstungen zur Halbleiterproduktion Betriebstemperaturbereich(℃) 0::60
Betriebsdruckbereich(MPa) 0::0.9

Technischer Support