Vakuumfilter-Verbindungsstück Kleines Modell

Vakuumfilter-Verbindungsstück Kleines Modell
  • Mengenrabatt
This is a filter for vacuum lengthens the work life of the vacuum pump.

[Features]
· This uses the cyclone effect and an element to remove dust and water droplets taken in by the vacuum generator (large capacity union type: VFB and VFR).
· The dust case is large, so the instances of maintenance are reduced (large capacity union type: VFR).
· The dust case body can be removed with one touch, so dust is not scattered (large capacity union: VFB).
· This is a filter for a small vacuum, and it is ideal for fields where high cycling vacuum systems are needed (small union: VFU 0&1).
· Enables selection of 2 types of element sizes (filter surface area) for the amount of dust and for replacement of the element (small union: VFU 1).
· Integrates the main body and nipple.
· Uses PP for the plastic material, and gives a low price (socket: VFJ).
· Adds VFU1 and 2 / 3 types for applications requiring "no copper-based metal use" and "low concentration ozone measures."
· No copper-based metals are used in the metal component materials, and HNBR is utilized for the rubber sealing material.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VFU0-33
VFU0-33-NH
VFU0-180180
VFU0-180180-NH
VFU0-M3M3
VFU0-M3M3-NH
VFU1-33-15P
VFU1-33-15P-NH
VFU1-33-25P
VFU1-33-25P-NH
VFU1-44-15P
VFU1-44-15P-NH
VFU1-44-15P-NH-S3
VFU1-44-15P-S3
VFU1-44-25P
VFU1-44-25P-NH
VFU1-44-25P-NH-S3
VFU1-44-25P-S3
VFU1-55-15P
VFU1-55-15P-NH
VFU1-55-15P-NH-S3
VFU1-55-15P-S3
VFU1-55-25P
VFU1-55-25P-NH
VFU1-55-25P-NH-S3
VFU1-55-25P-S3
VFU1-66-15P
VFU1-66-15P-NH
VFU1-66-15P-NH-S3
VFU1-66-15P-S3
VFU1-66-25P
VFU1-66-25P-NH
VFU1-66-25P-NH-S3
VFU1-66-25P-S3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnschlussausführung (Eingangsseite) Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø (EIN-Seite) Anschlussrohr-Ø (metrische Größe, Seite EIN) Montagehalter Werkstoff Metallteile Filtergröße
(cm2)

9.10 €

1 11 Arbeitstage 10Schnellmontageleitung (in mm)-ø3Mit MontagehalterStandardspezifikationen1.4

7.66 €

1 11 Arbeitstage -Schnellmontageleitung (in mm)-ø3ohneStandardspezifikationen1.4

7.83 €

1 12 Arbeitstage -Schnellmontageleitung (in mm)-ø1,8Mit MontagehalterStandardspezifikationen1.4

7.66 €

1 11 Arbeitstage -Schnellmontageleitung (in mm)-ø1,8ohneStandardspezifikationen1.4

11.41 €

1 11 Arbeitstage -MM3-Mit MontagehalterStandardspezifikationen1.4

9.98 €

1 11 Arbeitstage -MM3-ohneStandardspezifikationen1.4

9.21 €

1 10 Arbeitstage -Schnellmontageleitung (in mm)-ø3Mit MontagehalterStandardspezifikationen2.8

7.78 €

1 10 Arbeitstage -Schnellmontageleitung (in mm)-ø3ohneStandardspezifikationen2.8

9.98 €

1 10 Arbeitstage -Schnellmontageleitung (in mm)-ø3Mit MontagehalterStandardspezifikationen4.7

8.54 €

1 10 Arbeitstage -Schnellmontageleitung (in mm)-ø3ohneStandardspezifikationen4.7

9.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Schnellmontageleitung (in mm)-ø4Mit MontagehalterStandardspezifikationen2.8

7.97 €

1 5 Arbeitstage -Schnellmontageleitung (in mm)-ø4ohneStandardspezifikationen2.8

14.66 €

1 11 Arbeitstage -Schnellmontageleitung (in mm)-ø4ohneSpezifikationen Nichtgebrauch von Kupfer-basiertem Metall2.8

16.09 €

1 11 Arbeitstage -Schnellmontageleitung (in mm)-ø4Mit MontagehalterSpezifikationen Nichtgebrauch von Kupfer-basiertem Metall2.8

10.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Schnellmontageleitung (in mm)-ø4Mit MontagehalterStandardspezifikationen4.7

11.93 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-Schnellmontageleitung (in mm)-ø4ohneStandardspezifikationen4.7

15.42 €

1 11 Arbeitstage -Schnellmontageleitung (in mm)-ø4ohneSpezifikationen Nichtgebrauch von Kupfer-basiertem Metall4.7

16.85 €

1 11 Arbeitstage -Schnellmontageleitung (in mm)-ø4Mit MontagehalterSpezifikationen Nichtgebrauch von Kupfer-basiertem Metall4.7

11.53 €

1 12 Arbeitstage -MM5-Mit MontagehalterStandardspezifikationen2.8

10.08 €

1 10 Arbeitstage -MM5-ohneStandardspezifikationen2.8

16.78 €

1 11 Arbeitstage -MM5-ohneSpezifikationen Nichtgebrauch von Kupfer-basiertem Metall2.8

18.21 €

1 11 Arbeitstage -MM5-Mit MontagehalterSpezifikationen Nichtgebrauch von Kupfer-basiertem Metall2.8

12.29 €

1 12 Arbeitstage -MM5-Mit MontagehalterStandardspezifikationen4.7

10.86 €

1 10 Arbeitstage -MM5-ohneStandardspezifikationen4.7

17.54 €

1 11 Arbeitstage -MM5-ohneSpezifikationen Nichtgebrauch von Kupfer-basiertem Metall4.7

18.97 €

1 11 Arbeitstage -MM5-Mit MontagehalterSpezifikationen Nichtgebrauch von Kupfer-basiertem Metall4.7

9.43 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Schnellmontageleitung (in mm)-ø6Mit MontagehalterStandardspezifikationen2.8

8.17 €

1 5 Arbeitstage -Schnellmontageleitung (in mm)-ø6ohneStandardspezifikationen2.8

14.85 €

1 11 Arbeitstage -Schnellmontageleitung (in mm)-ø6ohneSpezifikationen Nichtgebrauch von Kupfer-basiertem Metall2.8

14.97 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-Schnellmontageleitung (in mm)-ø6Mit MontagehalterSpezifikationen Nichtgebrauch von Kupfer-basiertem Metall2.8

10.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Schnellmontageleitung (in mm)-ø6Mit MontagehalterStandardspezifikationen4.7

8.93 €

1 5 Arbeitstage -Schnellmontageleitung (in mm)-ø6ohneStandardspezifikationen4.7

15.62 €

1 11 Arbeitstage -Schnellmontageleitung (in mm)-ø6ohneSpezifikationen Nichtgebrauch von Kupfer-basiertem Metall4.7

17.06 €

1 11 Arbeitstage -Schnellmontageleitung (in mm)-ø6Mit MontagehalterSpezifikationen Nichtgebrauch von Kupfer-basiertem Metall4.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Kompakte Filtrationsgrad 5 μm Anwendung Vakuumleitung
Entfernung Gegenstand Staub Filteraustausch Einsetzbar

Technischer Support